| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Çapa Uzunluğu | 0.157 in |
|---|---|
| Çapa Uzunluğu | 4.0 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.311 in |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 7.9 mm |
| Kafa Çapı | 5.2 mm |
| Kafa Çapı | 0.205 in |
| Kafa Yüksekliği | 1.2 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.047 in |
| Asgari Çalışma Isısı | -40 °C |
| Asgari Çalışma Isısı | -40 °F |
| Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
| Perçin Kafa Biçimi | Truss |
| Perçin Tipi | Yaylı Kilitli Pim |
| Renk | Doğal renk |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin