Menü Arama

İtmeli Perçinler - Tahrikli Bağlantılar

Stokta

Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).

Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.

This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.

UL94 V2 flame rated options

Series Code :SR1968

Seri Kodu: SR1968

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Kafa Yüksekliği Panel Kalınlığı Kafa Çapı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
2,7842 TL - 3,4375 TL 999 Stokta
Nylon 6/6
1.9 mm
6.1 mm
8.7 mm
1,0578 TL - 1,3057 TL 36000 Stokta
Nylon 6/6
1.3 mm
4.6 mm
8.1 mm
1,2195 TL - 1,5053 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
1,1536 TL - 1,424 TL 2000 Stokta
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
7.9 mm
1,7446 TL - 2,1538 TL 2488 Stokta
Nylon 6/6
1.4 mm
1.9 mm
4.7 mm
3.0 - 3.1 mm
3,7729 TL - 4,658 TL 18000 Stokta
Nylon 6/6
1.4 mm
16.2 mm
19.1 mm
2,5131 TL - 3,1025 TL 1152 Stokta
Nylon 6/6
1.5 mm
6.4 mm
15.1 mm
1,226 TL - 1,5139 TL 10676 Stokta
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
3.4 mm
3,6601 TL - 4,5187 TL 1000 Stokta
Nylon 6/6
3.4 mm
9.3 mm
15.1 mm
1,4411 TL - 1,7791 TL 8893 Stokta
Nylon 6/6
1.3 mm
3.1 mm
11.9 mm
3,0245 TL - 3,7339 TL 570000 Stokta
Nylon 6/6
1.5 mm
12.2 mm
15.1 mm
7,1181 TL - 7,1181 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon
2.7 mm
1.6 mm
7.1 mm
2.4 - 2.5 mm
8,8949 TL - 8,8949 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon
2.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
10,0305 TL - 10,0305 TL 7614 Stokta
Nylon
2.7 mm
4.0 mm
12.0 mm
5.1 - 5.2 mm
11,7759 TL - 11,7759 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon
2.7 mm
6.3 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
9,3365 TL - 9,3365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon
2.7 mm
16.2 mm
9.5 mm
4.6 - 4.8 mm
10,4826 TL - 10,4826 TL 1300 Stokta
Nylon
2.7 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
8,4324 TL - 8,4324 TL 88608 Stokta
Nylon
2.7 mm
3.4 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
15,666 TL - 15,666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon
2.7 mm
4.3 mm
12.7 mm
6.6 - 6.8 mm
14,4044 TL - 14,4044 TL 997 Stokta
Nylon
2.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
  • / 6
N/A Natural 6.1 mm 6.1 mm (PT)

27PIF0053

Fiyat Aralığı
3,4375 TL - 2,7842 TL

Stok Seviyeleri
999 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.1 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Renk
    Natural
N/A Natural 4.6 mm 4.6 mm (PT)

27PIF0112

Fiyat Aralığı
1,3057 TL - 1,0578 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7.4 mm
  • Kafa Çapı
    8.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Natural
N/A Black 2.9 mm 2.9 mm (PT)

27PIF0039B

Fiyat Aralığı
1,5053 TL - 1,2195 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.1 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Renk
    Black
N/A Natural 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27PIF0035

Fiyat Aralığı
1,424 TL - 1,1536 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Renk
    Natural
N/A Natural 1.9 mm 1.9 mm (PT)

27PIF0023

Fiyat Aralığı
2,1538 TL - 1,7446 TL

Stok Seviyeleri
2488 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.0 - 3.1 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    3.4 mm
  • Kafa Çapı
    4.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
N/A Natural 16.2 mm 16.2 mm (PT)

27PIF0034

Fiyat Aralığı
4,658 TL - 3,7729 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    16.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    20.7 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Renk
    Natural
N/A Natural 6.4 mm 6.4 mm (PT)

27PIF0071

Fiyat Aralığı
3,1025 TL - 2,5131 TL

Stok Seviyeleri
1152 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    15.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Natural
N/A Natural 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27PIF0030

Fiyat Aralığı
1,5139 TL - 1,226 TL

Stok Seviyeleri
10676 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5 mm
  • Kafa Çapı
    3.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Renk
    Natural
N/A Natural 9.3 mm 9.3 mm (PT)

27PIF0024

Fiyat Aralığı
4,5187 TL - 3,6601 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    9.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14 mm
  • Kafa Çapı
    15.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Renk
    Natural
N/A Natural 3.1 mm 3.1 mm (PT)

27PIF0058

Fiyat Aralığı
1,7791 TL - 1,4411 TL

Stok Seviyeleri
8893 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.1 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7 mm
  • Kafa Çapı
    11.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Natural
N/A Black 12.2 mm 12.2 mm (PT)

27PIF0065B

Fiyat Aralığı
3,7339 TL - 3,0245 TL

Stok Seviyeleri
570000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    12.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    16.6 mm
  • Kafa Çapı
    15.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Black
N/A Natural 1.6 mm 1.6 mm (PT)

317104000002

Fiyat Aralığı
7,1181 TL - 7,1181 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.4 - 2.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    3.5 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Renk
    Natural
N/A Natural 6.3 mm 6.3 mm (PT)

317122000002

Fiyat Aralığı
8,8949 TL - 8,8949 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.4 - 4.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.8 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Renk
    Natural
N/A Natural 4.0 mm 4.0 mm (PT)

317127000002

Fiyat Aralığı
10,0305 TL - 10,0305 TL

Stok Seviyeleri
7614 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.1 - 5.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7.7 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Renk
    Natural
N/A Natural 6.3 mm 6.3 mm (PT)

317135000002

Fiyat Aralığı
11,7759 TL - 11,7759 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.8 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Renk
    Natural
N/A Natural 16.2 mm 16.2 mm (PT)

317124000002

Fiyat Aralığı
9,3365 TL - 9,3365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.6 - 4.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Renk
    Natural
N/A Natural 3.5 mm 3.5 mm (PT)

317129000002

Fiyat Aralığı
10,4826 TL - 10,4826 TL

Stok Seviyeleri
1300 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 - 5.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7.0 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Renk
    Natural
N/A Natural 3.4 mm 3.4 mm (PT)

317120000002

Fiyat Aralığı
8,4324 TL - 8,4324 TL

Stok Seviyeleri
88608 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.2 - 4.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    6.8 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Renk
    Natural
N/A Natural 4.3 mm 4.3 mm (PT)

317152000002

Fiyat Aralığı
15,666 TL - 15,666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.6 - 6.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Renk
    Natural
N/A Natural 2.5 mm 2.5 mm (PT)

317146000002

Fiyat Aralığı
14,4044 TL - 14,4044 TL

Stok Seviyeleri
997 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.2 - 6.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    6.9 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Renk
    Natural