317104000002
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 50 + | 7,1181 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 2.4 - 2.5 mm |
|---|---|
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.094 - 0.098 in |
| Çapa Uzunluğu | 3.5 mm |
| Çapa Uzunluğu | 0.138 in |
| Kafa Çapı | 0.28 in |
| Kafa Çapı | 7.1 mm |
| Kafa Yüksekliği | 2.7 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.106 in |
| Renk | Doğal renk |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Perçin Kafa Biçimi | Pan |
| Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
| Panel Kalınlığı | 0.063 in |
| Panel Kalınlığı | 1.6 mm |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin