Menü Arama

İtmeli Perçinler - Tahrikli Bağlantılar

Stokta

Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).

Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.

This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.

UL94 V2 flame rated options

Series Code :SR1968

Seri Kodu: SR1968

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Kafa Yüksekliği Panel Kalınlığı Kafa Çapı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
5,8669 TL - 5,8669 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
12,0912 TL - 12,0912 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
3,1542 TL - 3,1542 TL 17005 Stokta
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
8,2325 TL - 8,2325 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
3,1542 TL - 3,1542 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
4,7021 TL - 4,7021 TL 8313 Stokta
Nylon 6/6
1.5 mm
6.3 mm
15.0 mm
6.2 - 6.6 mm
2,3267 TL - 2,3267 TL 67898 Stokta
Nylon
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
2,1028 TL - 2,1028 TL 945 Stokta
Nylon 6/6
1.4 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
5,0429 TL - 5,0429 TL 282320 Stokta
Nylon 6/6
3.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
1,7231 TL - 1,7231 TL 198379 Stokta
Nylon 6/6
1.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
3,2906 TL - 3,2906 TL 11504 Stokta
Nylon 6/6
1.1 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
4,4296 TL - 4,4296 TL 369100 Stokta
Nylon
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
8,5671 TL - 8,5671 TL 49840 Stokta
Nylon 6/6
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
2,7746 TL - 2,7746 TL 2094 Stokta
Nylon 6/6
1.0 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
2,8037 TL - 2,8037 TL 6930 Stokta
Nylon 6/6
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
10,2618 TL - 10,2618 TL 736 Stokta
Nylon
2.7 mm
9.5 mm
8.7 mm
5.2 - 5.3 mm
1,1536 TL - 1,424 TL 2000 Stokta
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
7.9 mm
1,4411 TL - 1,7791 TL 8893 Stokta
Nylon 6/6
1.3 mm
3.1 mm
11.9 mm
1,7446 TL - 2,1538 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
1.4 mm
1.9 mm
4.7 mm
3.0 - 3.1 mm
3,6601 TL - 4,5187 TL 1000 Stokta
Nylon 6/6
3.4 mm
9.3 mm
15.1 mm
  • / 6
Geçmeli Perçin 13.5 mm 13.5 mm LDPE Natural

469146

Fiyat Aralığı
5,8669 TL - 5,8669 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 - 9.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    21.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Kurulum Klipsi 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Natural

466736

Fiyat Aralığı
12,0912 TL - 12,0912 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    2.5 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Geçmeli Perçin 7.2 mm 7.2 mm PP Natural

496944

Fiyat Aralığı
3,1542 TL - 3,1542 TL

Stok Seviyeleri
17005 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 - 9.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Kurulum Klipsi 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm LDPE Natural

466737

Fiyat Aralığı
8,2325 TL - 8,2325 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    2.5 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Geçmeli Perçin 10.2 mm 10.2 mm PP Natural

496945

Fiyat Aralığı
3,1542 TL - 3,1542 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 - 9.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    17.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Doğal renk 6.3 mm 6.3 mm (PT)

2010270000VR

Fiyat Aralığı
4,7021 TL - 4,7021 TL

Stok Seviyeleri
8313 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.2 - 6.6 mm
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Natural 7.6 mm 7.6 mm (PT)

2010260000VR

Fiyat Aralığı
2,3267 TL - 2,3267 TL

Stok Seviyeleri
67898 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    11.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Doğal renk 4.6 mm 4.6 mm (PT)

2010990000VR

Fiyat Aralığı
2,1028 TL - 2,1028 TL

Stok Seviyeleri
945 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.4 - 4.7 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 3.3 mm 3.3 mm (PT)

2010760000VR

Fiyat Aralığı
5,0429 TL - 5,0429 TL

Stok Seviyeleri
282320 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 5.3 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 6.3 mm 6.3 mm (PT)

2010190000VR

Fiyat Aralığı
1,7231 TL - 1,7231 TL

Stok Seviyeleri
198379 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.4 - 4.8 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 3.7 mm 3.7 mm (PT)

2010590000VR

Fiyat Aralığı
3,2906 TL - 3,2906 TL

Stok Seviyeleri
11504 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.3 - 2.4 mm
  • Kafa Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.5 mm 3.5 mm (PT)

2010040000VR

Fiyat Aralığı
4,4296 TL - 4,4296 TL

Stok Seviyeleri
369100 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 - 5.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7.0 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Doğal renk 44.0 mm 44.0 mm (PT)

2010240000VR

Fiyat Aralığı
8,5671 TL - 8,5671 TL

Stok Seviyeleri
49840 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.8 - 6.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 6.0 mm 6.0 mm (PT)

2010130000VR

Fiyat Aralığı
2,7746 TL - 2,7746 TL

Stok Seviyeleri
2094 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.0 - 3.1 mm
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 4.0 mm 4.0 mm (PT)

2010860000VR

Fiyat Aralığı
2,8037 TL - 2,8037 TL

Stok Seviyeleri
6930 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.4 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Natural 9.5 mm 9.5 mm (PT)

317128000002

Fiyat Aralığı
10,2618 TL - 10,2618 TL

Stok Seviyeleri
736 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.2 - 5.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Doğal renk 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27PIF0035

Fiyat Aralığı
1,424 TL - 1,1536 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Doğal renk 3.1 mm 3.1 mm (PT)

27PIF0058

Fiyat Aralığı
1,7791 TL - 1,4411 TL

Stok Seviyeleri
8893 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.1 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7 mm
  • Kafa Çapı
    11.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Doğal renk 1.9 mm 1.9 mm (PT)

27PIF0023

Fiyat Aralığı
2,1538 TL - 1,7446 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.0 - 3.1 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    3.4 mm
  • Kafa Çapı
    4.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
N/A Doğal renk 9.3 mm 9.3 mm (PT)

27PIF0024

Fiyat Aralığı
4,5187 TL - 3,6601 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    9.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14 mm
  • Kafa Çapı
    15.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Renk
    Doğal renk