Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).
Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.
This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.
UL94 V2 flame rated options
Series Code :SR1968
Seri Kodu: SR1968
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Kafa Yüksekliği | Panel Kalınlığı | Kafa Çapı | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369100 Stokta |
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
|||
| 67898 Stokta |
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
|||
| 6930 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
|||
| 8912 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.032 in
0.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
|||
| 969901 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.029 in
0.7 mm
|
0.156 in
4 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon 6/6
|
0.025 in
0.6 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
|||
| 22902 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.13 - 0.15 in
3.3 - 3.8 mm
|
|||
| 72000 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 - 0.118 in
2.4 - 3.0 mm
|
|||
| 133000 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.034 in
0.9 mm
|
0.121 in
3.1 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
|||
| 970335 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.181 in
3.8 - 4.6 mm
|
|||
| 39444 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.121 in
3.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.13 - 0.134 in
3.3 - 3.4 mm
|
|||
| 51153 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.556 in
14.1 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon 6/6
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
|||
| 151168 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.038 in
1 mm
|
0.330 in
8.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
|||
| 15960 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.042 in
1.1 mm
|
0.276 in
7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
|||
| 11894 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.636 in
16.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.141 in
3.6 mm
|
0.094 - 0.11 in
2.4 - 2.8 mm
|
|||
| 546 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
|||
| 1889979 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.070 in
1.8 mm
|
0.120 in
3 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
0.303 - 0.343 in
7.7 - 8.7 mm
|
|||
| 3029 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.057 in
1.4 mm
|
0.099 in
2.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin