Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
İtmeli Perçin konik başlı tasarıma sahiptir. Konik tasarımı sayesinde pratik şekilde takılıp çıkarılır.
Perçin, parçaya kolayca geçirilerek hızla takılır. Yassı başlı pime bastırdığınızda H şeklindeki halkaya geçer. Pim, halkaya geçirildiğinde halkanın ayakları genişleyerek perçin parçasını yerine sıkıca oturtur. Perçin kurulumu takıldıktan sonra pimin başı pano yüzeyinden çıkar ancak yine de düzenli ve zarif bir görünüm sağlar.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8143 TL - 5,8143 TL | 18150 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
Beyaz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 6,1087 TL - 6,1087 TL | 67355 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
Beyaz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 5,8143 TL - 5,8143 TL | 2525000 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
Siyah
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 5,8143 TL - 5,8143 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.122 in
3.1 mm
|
Beyaz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 5,8143 TL - 5,8143 TL | 48280 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
Beyaz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 5,8143 TL - 5,8143 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.122 in
3.1 mm
|
Siyah
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 6,1087 TL - 6,1087 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.142 in
3.6 mm
|
Siyah
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 5,8143 TL - 5,8143 TL | 995500 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
Siyah
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 5,8143 TL - 5,8143 TL | 997 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
Beyaz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 8,5901 TL - 8,5901 TL | 29 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
Beyaz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 5,8143 TL - 5,8143 TL | 11976 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
Beyaz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 5,8143 TL - 5,8143 TL | 341 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
Beyaz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 5,8143 TL - 5,8143 TL | 11500 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
Siyah
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 8,5901 TL - 8,5901 TL | 65000 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
Siyah
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 4,9311 TL - 4,9311 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.146 in
3.7 mm
|
Siyah
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.087 - 0.122 in
2.2 - 3.1 mm