Menü Arama

İtmeli Perçin 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Black

H-Tipi İtmeli Perçinler, baş tasarımı sayesinde hızlı ve kolay takılıp çıkarılır. Takmak için tek yapmanız gereken perçini parçanın içine sokup, halkaya geçen yassı başlı pimi aşağı doğru ittirmektir. Pim halkanın içine aşağı doğru ittirilirken halkanın ayakları genişleyip perçini sağlam bir şekilde yerine oturtur. Pimin ucu yassı olup ucu eğridir. Düz yüzeyi sade ve düzenli bir görünüm sunar. UL sınıfır Naylon 6'dan mamuldür.
Ürün kodu:

094126069901

65000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 8,5901 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

2.147,53 TL

250 x 8,5901 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çapa Uzunluğu 7.0 mm
Kafa Çapı 6.0 mm
Kafa Yüksekliği 1.0 mm
Uyumlu Delik Çapı 3.6 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 4.5 - 5.5 mm
Perçin Tipi Geçmeli Perçin
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
Renk Siyah
Tam Malzeme Nylon 6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin