Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
306 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Azami Pano Kalınlığı Çapa Uzunluğu Satın Al
2,0253 TL - 2,5006 TL 20853 Stokta
4.7 mm
Siyah
Nylon
12.5 mm
13 mm
17.3 mm
3,588 TL - 4,4299 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
Siyah
Nylon
17.7 mm
19.6 mm
24.8 mm
2,2403 TL - 2,7658 TL 264000 Stokta
5.2 mm
Doğal renk
Nylon
12.1 mm
19.1 mm
19.1 mm
2,2656 TL - 2,797 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.2 mm
Doğal renk
Nylon
9.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
2,2403 TL - 2,7658 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.2 mm
Doğal renk
Nylon
9.5 mm
19.1 mm
19.1 mm
17,3596 TL - 17,3596 TL 144000 Stokta
7.2 mm
Doğal renk
Nylon
19.0 mm
14.0 mm
21.2 mm
2,2279 TL - 2,7504 TL 880 Stokta
5.2 mm
Doğal renk
Nylon
9.5 mm
15.9 mm
15.9 mm
2,218 TL - 2,7383 TL 20493 Stokta
5.2 mm
Doğal renk
Nylon
9.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
2,0253 TL - 2,5006 TL 898 Stokta
4.7 mm
Siyah
Nylon
11.1 mm
9.3 mm
16.3 mm
3,3231 TL - 4,1027 TL 19872 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
18.3 mm
5.5 mm
10.8 mm
3,2982 TL - 4,0719 TL 19999 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
17.8 mm
7.6 mm
11.9 mm
2,218 TL - 2,7383 TL 2886 Stokta
5.2 mm
Doğal renk
Nylon
11.4 mm
12.7 mm
1,7351 TL - 2,1423 TL 240328 Stokta
4.8 mm
Siyah
Nylon
9.5 mm
9.3 mm
12.7 mm
2,4878 TL - 3,0717 TL 53352 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
12.6 mm
13.6 mm
19.9 mm
27RT218774 2,0505 TL - 2,5314 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
Siyah
Nylon
16.5 mm
14.2 mm
19.7 mm
2,4305 TL - 3,0005 TL 47856 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
12.8 mm
10.2 mm
16 mm
2,218 TL - 2,7383 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.2 mm
Doğal renk
Nylon
12.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
Siyah
Nylon
15.7 mm
257.2 mm
38.3 mm
3,0632 TL - 3,7814 TL 48 Stokta
5.2 mm
Doğal renk
Nylon
12.1 mm
25.4 mm
25.4 mm
3,2982 TL - 4,0719 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4 mm
Siyah
Nylon
9.1 mm
5.9 mm
11 mm
  • / 16
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27RT187680

Fiyat Aralığı
2,5006 TL - 2,0253 TL

Stok Seviyeleri
20853 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.3 mm
  • Kafa Çapı
    12.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    13 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27RT281975

Fiyat Aralığı
4,4299 TL - 3,588 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    24.8 mm
  • Kafa Çapı
    17.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    4.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    19.6 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

27SC2520P075

Fiyat Aralığı
2,7658 TL - 2,2403 TL

Stok Seviyeleri
264000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    19.1 mm
  • Azami Delik Çapı
    5.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

27SC2520K100

Fiyat Aralığı
2,797 TL - 2,2656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    25.4 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    25.4 mm
  • Azami Delik Çapı
    5.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

27SC2520K075

Fiyat Aralığı
2,7658 TL - 2,2403 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.1 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    19.1 mm
  • Azami Delik Çapı
    5.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

495232

Fiyat Aralığı
17,3596 TL - 17,3596 TL

Stok Seviyeleri
144000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    21.2 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    14.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

27SC2520K062

Fiyat Aralığı
2,7504 TL - 2,2279 TL

Stok Seviyeleri
880 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.9 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    15.9 mm
  • Azami Delik Çapı
    5.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

27SC2520K050

Fiyat Aralığı
2,7383 TL - 2,218 TL

Stok Seviyeleri
20493 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    12.7 mm
  • Azami Delik Çapı
    5.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27RT187640

Fiyat Aralığı
2,5006 TL - 2,0253 TL

Stok Seviyeleri
898 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    16.3 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    9.3 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27RT250425

Fiyat Aralığı
4,1027 TL - 3,3231 TL

Stok Seviyeleri
19872 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.8 mm
  • Kafa Çapı
    18.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    5.5 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27RT250440

Fiyat Aralığı
4,0719 TL - 3,2982 TL

Stok Seviyeleri
19999 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.9 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    7.6 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

27SC2520R050

Fiyat Aralığı
2,7383 TL - 2,218 TL

Stok Seviyeleri
2886 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    12.7 mm
  • Azami Delik Çapı
    5.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27RT187500

Fiyat Aralığı
2,1423 TL - 1,7351 TL

Stok Seviyeleri
240328 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.6 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    9.3 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27RT250810

Fiyat Aralığı
3,0717 TL - 2,4878 TL

Stok Seviyeleri
53352 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.9 mm
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    13.6 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27RT218774

Fiyat Aralığı
2,5314 TL - 2,0505 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.7 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    14.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27RT250625

Fiyat Aralığı
3,0005 TL - 2,4305 TL

Stok Seviyeleri
47856 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    16 mm
  • Kafa Çapı
    12.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    10.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

27SC2520P050

Fiyat Aralığı
2,7383 TL - 2,218 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    12.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    12.7 mm
  • Azami Delik Çapı
    5.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27RT3121516_REACH


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    38.3 mm
  • Kafa Çapı
    15.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.9 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    257.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

27SC2520P100

Fiyat Aralığı
3,7814 TL - 3,0632 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    25.4 mm
  • Kafa Çapı
    12.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    25.4 mm
  • Azami Delik Çapı
    5.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27RT1560432

Fiyat Aralığı
4,0719 TL - 3,2982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11 mm
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    5.9 mm