27RT281975
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,4299 TL |
| 5000 - 19999 | 3,987 TL |
| 20000 + | 3,588 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Çapa Uzunluğu | 24.8 mm |
|---|---|
| Çapa Uzunluğu | 0.975 in |
| Kafa Çapı | 0.695 in |
| Kafa Çapı | 17.7 mm |
| Kafa Yüksekliği | 2.3 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.090 in |
| Asgari Pano Kalınlığı | 0.169 in |
| Asgari Pano Kalınlığı | 4.3 mm |
| Azami Pano Kalınlığı | 0.772 in |
| Azami Pano Kalınlığı | 19.6 mm |
| Asgari Delik Çapı | 7.1 mm |
| Asgari Delik Çapı | 0.28 in |
| Azami Delik Çapı | 0.281 in |
| Azami Delik Çapı | 7.1 mm |
| Renk | Siyah |
| Malzeme | Nylon |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin