Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
306 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Azami Pano Kalınlığı Çapa Uzunluğu Satın Al
10,2221 TL - 10,2221 TL 15100 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
17.8 mm
7.6 mm
11.1 mm
8,9468 TL - 8,9468 TL 38000 Stokta
7.5 mm
Siyah
Nylon
19 mm
17.0 mm
21 mm
8,0122 TL - 8,0122 TL 1323 Stokta
5 mm
Siyah
Nylon
16 mm
6.0 mm
11 mm
11,293 TL - 11,293 TL 528129 Stokta
6 mm
Siyah
Nylon
12.7 mm
19.0 mm
24 mm
8,3237 TL - 8,3237 TL 99 Stokta
7 mm
Siyah
Nylon
30 mm
25.0 mm
34.8 mm
5,7146 TL - 5,7146 TL 1919104 Stokta
4.8 mm
Siyah
Nylon
11 mm
13.0 mm
17.3 mm
7,8077 TL - 7,8077 TL 3254748 Stokta
6 mm
Siyah
Nylon
16 mm
8.0 mm
15 mm
8,0997 TL - 8,0997 TL 1000 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
19.1 mm
7.3 mm
15.9 mm
10,6115 TL - 10,6115 TL 1051080 Stokta
8.7 mm
Siyah
Nylon
16 mm
13.0 mm
19.1 mm
5,7146 TL - 5,7146 TL 3832312 Stokta
4.8 mm
Doğal renk
Nylon
11 mm
13.0 mm
17.3 mm
7,8077 TL - 7,8077 TL 331032 Stokta
6 mm
Doğal renk
Nylon
16 mm
8.0 mm
15 mm
4,6325 TL - 5,7192 TL 36 Stokta
3.5 mm
Doğal renk
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
5.2 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Siyah
Nylon
16 mm
4.3 mm
8.6 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Siyah
Nylon
8 mm
7.2 mm
11.1 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL 419895 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
16 mm
4.3 mm
8.6 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL 23000 Stokta
7.1 mm
Siyah
Nylon
12 mm
10.7 mm
15 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL 1980 Stokta
7.1 mm
Siyah
Nylon
16 mm
14.2 mm
19 mm
13,5633 TL - 13,5633 TL 33600 Stokta
3 mm
Doğal renk
Nylon
5.5 mm
12.0 mm
14.5 mm
13,7736 TL - 13,7736 TL 2448 Stokta
4.7 mm
Doğal renk
Nylon
11 mm
5.3 mm
11.1 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Siyah
Nylon
12 mm
10.7 mm
15 mm
  • / 16
İtmeli Perçin Nylon Siyah

460439

Fiyat Aralığı
10,2221 TL - 10,2221 TL

Stok Seviyeleri
15100 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    7.6 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468799

Fiyat Aralığı
8,9468 TL - 8,9468 TL

Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    21 mm
  • Kafa Çapı
    19 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    17.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468814

Fiyat Aralığı
8,0122 TL - 8,0122 TL

Stok Seviyeleri
1323 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468819

Fiyat Aralığı
11,293 TL - 11,293 TL

Stok Seviyeleri
528129 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    24 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    19.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468826

Fiyat Aralığı
8,3237 TL - 8,3237 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    34.8 mm
  • Kafa Çapı
    30 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    25.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468813

Fiyat Aralığı
5,7146 TL - 5,7146 TL

Stok Seviyeleri
1919104 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.3 mm
  • Kafa Çapı
    11 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    13.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468817

Fiyat Aralığı
7,8077 TL - 7,8077 TL

Stok Seviyeleri
3254748 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468824

Fiyat Aralığı
8,0997 TL - 8,0997 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.9 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    7.3 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468830

Fiyat Aralığı
10,6115 TL - 10,6115 TL

Stok Seviyeleri
1051080 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.1 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    13.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

468837

Fiyat Aralığı
5,7146 TL - 5,7146 TL

Stok Seviyeleri
3832312 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.3 mm
  • Kafa Çapı
    11 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    13.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

468841

Fiyat Aralığı
7,8077 TL - 7,8077 TL

Stok Seviyeleri
331032 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

MPLE-32M/35M-19

Fiyat Aralığı
5,7192 TL - 4,6325 TL

Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.2 mm
  • Kafa Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.9 mm
  • Asgari Delik Çapı
    3.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-4-8.6-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.6 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.3 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-6.4-11.1-8

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    7.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-6.4-8.6-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
419895 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.6 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.3 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-7.1-15-12

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
23000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15 mm
  • Kafa Çapı
    12 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    10.7 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-7.1-19-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
1980 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    6.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    14.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167002500002

Fiyat Aralığı
13,5633 TL - 13,5633 TL

Stok Seviyeleri
33600 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    14.5 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    4.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    12.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    3.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167003500002

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
2448 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    11 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    5.3 mm
  • Asgari Delik Çapı
    4.8 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-4-15-12

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15 mm
  • Kafa Çapı
    12 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    5.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    10.7 mm