Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Azami Pano Kalınlığı | Çapa Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0253 TL - 2,5006 TL | 20853 Stokta |
0.187 in
4.7 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.512 in
13 mm
|
0.680 in
17.3 mm
|
||
| 3,588 TL - 4,4299 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.281 in
7.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.695 in
17.7 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.975 in
24.8 mm
|
||
| 2,2403 TL - 2,7658 TL | 264000 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 2,2656 TL - 2,797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 2,2403 TL - 2,7658 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 17,3596 TL - 17,3596 TL | 144000 Stokta |
0.283 in
7.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 2,2279 TL - 2,7504 TL | 880 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 2,218 TL - 2,7383 TL | 20493 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 2,0253 TL - 2,5006 TL | 898 Stokta |
0.187 in
4.7 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.640 in
16.3 mm
|
||
| 3,3231 TL - 4,1027 TL | 19872 Stokta |
0.250 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.720 in
18.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 3,2982 TL - 4,0719 TL | 19999 Stokta |
0.250 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 2,218 TL - 2,7383 TL | 2886 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 1,7351 TL - 2,1423 TL | 251252 Stokta |
0.188 in
4.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 2,4878 TL - 3,0717 TL | 53352 Stokta |
0.250 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.495 in
12.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| 27RT218774 | 2,0505 TL - 2,5314 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.218 in
5.5 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.774 in
19.7 mm
|
|
| 2,4305 TL - 3,0005 TL | 47856 Stokta |
0.250 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.503 in
12.8 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.628 in
16 mm
|
||
| 2,218 TL - 2,7383 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.312 in
7.9 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.619 in
15.7 mm
|
10.126 in
257.2 mm
|
1.507 in
38.3 mm
|
|||
| 3,0632 TL - 3,7814 TL | 48 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.475 in
12.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 3,2982 TL - 4,0719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.156 in
4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.432 in
11 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin