Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fir Tree Rivet that features a double ended design; allowing for the blind fixing of two panels from the centre, so that no fastener head is visible.
The simple design allows the rivet to be pressed neatly into position and provides a clean finish to your application. Ideal for joining and securing soft sheet materials, such as; board, rubber and secondary panels.
More durable than using adhesive, provides high pull out loads and they are quick and easy to install by hand.
Series Code :SR1913
Seri Kodu: SR1913
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,585 TL - 14,2135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.248 - 0.102 in
6.3 - 2.6 mm
|
||
| 13,1427 TL - 15,9659 TL | 282800 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 11,293 TL - 13,7268 TL | 595350 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.00 mm