| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 15,9659 TL |
| 5000 + | 13,1427 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Uyumlu Delik Çapı | 8.0 mm |
|---|---|
| Uyumlu Delik Çapı | 0.315 in |
| Kafa Çapı | 12.7 mm |
| Kafa Çapı | 0.5 in |
| Kafa Yüksekliği | 0.043 in |
| Kafa Yüksekliği | 1.1 mm |
| Çapa Uzunluğu A | 11.6 mm |
| Çapa Uzunluğu A | 0.457 in |
| Çapa Uzunluğu B | 0.858 in |
| Çapa Uzunluğu B | 21.8 mm |
| Renk | Siyah |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Perçin Tipi | Fir Tree |
| Perçin Kafa Biçimi | Flat |
| Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin