Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.
These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR1970
Seri Kodu: SR1970
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Panel Kalınlığı | Kafa Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5453 TL - 1,9079 TL | 60231 Stokta |
|
Doğal renk
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,8302 TL - 2,2597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 1,8302 TL - 2,2597 TL | 37716 Stokta |
|
Doğal renk
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 1,8302 TL - 2,2597 TL | 2062 Stokta |
|
Doğal renk
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 2,2105 TL - 2,7288 TL | 19900 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 2,3403 TL - 2,8894 TL | 15314 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,8302 TL - 2,2597 TL | 1946 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
Doğal renk
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 1,8954 TL - 2,34 TL | 45200 Stokta |
|
Doğal renk
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 2,2105 TL - 2,7288 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.156 in
4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 2,3403 TL - 2,8894 TL | 5798 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,8954 TL - 2,34 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 2,2105 TL - 2,7288 TL | 27479 Stokta |
|
Doğal renk
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 2,3403 TL - 2,8894 TL | 16272 Stokta |
|
Doğal renk
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 4,1959 TL - 4,1959 TL | 145425 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Siyah
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 1,8302 TL - 2,2597 TL | 459 Stokta |
|
Doğal renk
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 1,5453 TL - 1,9079 TL | 20640 Stokta |
|
Doğal renk
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,5453 TL - 1,9079 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 2,2154 TL - 2,735 TL | 3204 Stokta |
|
Doğal renk
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,8954 TL - 2,34 TL | 44940 Stokta |
|
Doğal renk
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 1,8302 TL - 2,2597 TL | 5576 Stokta |
|
Doğal renk
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin