Menü Arama

İtmeli Kılavuzlar

Stokta

Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.

Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.

Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.

  • Attractive finish provides enhanced aesthetic appearance
  • Easy to assemble
  • Secure fitting
  • Durable and long-lasting.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
159 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Biçim Renk Bitir Satın Al
32,6776 TL - 80,0602 TL 21000 Stokta
Round
Siyah
No Finish
19,2673 TL - 29,9715 TL 2400 Stokta
Square
Krom
Chrome Plated
9,3264 TL - 33,5557 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Square
Krom
Chrome Plated
11,3903 TL - 32,5599 TL 101000 Stokta
Siyah
Polished
9,93 TL - 25,7393 TL 170000 Stokta
Siyah
Polished
19,0306 TL - 46,6251 TL 747650 Stokta
Siyah
Polished
6,9183 TL - 16,9499 TL 58800 Stokta
Kubbeli
Siyah
Textured
14,089 TL - 34,518 TL 72200 Stokta
Siyah
Polished
6,951 TL - 17,0765 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Polished
43,3185 TL - 106,1302 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Square
Doğal renk
No Finish
3,4907 TL - 8,5522 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kubbeli
Siyah
Polished
44,0544 TL - 107,9332 TL 180 Stokta
Square
Doğal renk
No Finish
35,0122 TL - 85,7799 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Square
Doğal renk
No Finish
4,9941 TL - 12,2358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Square
Siyah
Polished
3,722 TL - 9,1188 TL 1680 Stokta
Square
Siyah
Polished
4,9941 TL - 12,2358 TL 3520 Stokta
Square
Siyah
Polished
6,2874 TL - 15,4043 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Square
Siyah
Polished
9,4312 TL - 23,1065 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Square
Siyah
Polished
11,5656 TL - 28,3357 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Square
Siyah
Polished
21,4099 TL - 25,906 TL 950 Stokta
Square
Siyah
Polished
  • / 8
Round İtmeli Kılavuz Black Nylon

463838

Fiyat Aralığı
80,0602 TL - 32,6776 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyamide
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    No Finish
  • Metal Tırnaklar
    Hayır
Square Boru Eklentisi Krom PE

460964

Fiyat Aralığı
29,9715 TL - 19,2673 TL

Stok Seviyeleri
2400 Stokta
Özellikler
  • En
    35.0 mm
  • Yükseklik
    15.0 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyethylene
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • Renk
    Krom
Square Boru Eklentisi Krom PE

460959

Fiyat Aralığı
33,5557 TL - 9,3264 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • En
    18.0 mm
  • Yükseklik
    11.0 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyethylene
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • Renk
    Krom
Square Boru Eklentisi 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Siyah PE

465343

Fiyat Aralığı
32,5599 TL - 11,3903 TL

Stok Seviyeleri
101000 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Metal Tırnaklar
    N
Square Boru Eklentisi 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Siyah PE

465340

Fiyat Aralığı
25,7393 TL - 9,93 TL

Stok Seviyeleri
170000 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Metal Tırnaklar
    N
Square Boru Eklentisi 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Siyah PE

465344

Fiyat Aralığı
46,6251 TL - 19,0306 TL

Stok Seviyeleri
747650 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Metal Tırnaklar
    N
Square Boru Eklentisi Siyah LDPE - PIR

199163

Fiyat Aralığı
16,9499 TL - 6,9183 TL

Stok Seviyeleri
58800 Stokta
Özellikler
  • En
    22.2 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyethylene
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Textured
Square Boru Eklentisi 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Siyah PE

465342

Fiyat Aralığı
34,518 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
72200 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Metal Tırnaklar
    N
Square Boru Eklentisi 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Siyah PE

465341

Fiyat Aralığı
17,0765 TL - 6,951 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Metal Tırnaklar
    N
İtmeli Kılavuz 28.5 mm 1.5 mm Natural Steel

551566

Fiyat Aralığı
106,1302 TL - 43,3185 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    26.0 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Square Boru Eklentisi 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Siyah LDPE - PIR

111525

Fiyat Aralığı
8,5522 TL - 3,4907 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyethylene
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Metal Tırnaklar
    Hayır
İtmeli Kılavuz 28.5 mm 1.5 mm Natural Steel

551567

Fiyat Aralığı
107,9332 TL - 44,0544 TL

Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    26.0 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
İtmeli Kılavuz 25.0 mm 1.5 mm Natural Steel

551565

Fiyat Aralığı
85,7799 TL - 35,0122 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çap
    25.0 mm
  • Yükseklik
    26.0 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Kılavuz 16.0 1.125 in Siyah ABS

SIG1270A

Fiyat Aralığı
12,2358 TL - 4,9941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çap
    28.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Metal Tırnaklar
    N
İtmeli Kılavuz 18.0 1.000 in Siyah ABS

SIG1255A

Fiyat Aralığı
9,1188 TL - 3,722 TL

Stok Seviyeleri
1680 Stokta
Özellikler
  • Çap
    25.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Metal Tırnaklar
    N
İtmeli Kılavuz 18.0 1.125 in Siyah ABS

SIG1275A

Fiyat Aralığı
12,2358 TL - 4,9941 TL

Stok Seviyeleri
3520 Stokta
Özellikler
  • Çap
    28.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Metal Tırnaklar
    N
İtmeli Kılavuz 16.0 1.250 in Siyah ABS

SIG1295A

Fiyat Aralığı
15,4043 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çap
    31.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Metal Tırnaklar
    N
İtmeli Kılavuz 11.0 1.750 in Siyah ABS

SIG1340A

Fiyat Aralığı
23,1065 TL - 9,4312 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çap
    44.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Metal Tırnaklar
    N
İtmeli Kılavuz 12.0 2.000 in Siyah ABS

SIG1365A

Fiyat Aralığı
28,3357 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çap
    50.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Metal Tırnaklar
    N
İtmeli Kılavuz 11.0 2.500 in Siyah ABS

SIG1385A

Fiyat Aralığı
25,906 TL - 21,4099 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Çap
    63.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Metal Tırnaklar
    N