Menü Arama

İtmeli Çekmeli Topuzlar - Milli, İçbükey

Üretimde

Concave Push Pull Knobs feature a straight stem and an enlarged head to provide good finger clearance and excellent grasp for png or lifting. The concave top is more comfortable in applications that use a thumb push operation.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Diş Uzunluğu Toplam Yükseklik Satın Al
52,2555 TL - 52,2555 TL 2250 Stokta
M8
30.0 mm
60.0 mm
466358 28,5985 TL - 70,0664 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
30.0 mm
İtmeli-Çekmeli Topuz 30.0 mm M8 PA

466361

Fiyat Aralığı
52,2555 TL - 52,2555 TL

Stok Seviyeleri
2250 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Çapı
    30.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    60.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
İtmeli-Çekmeli Topuz 30.0 mm M8 PA

466358

Fiyat Aralığı
70,0664 TL - 28,5985 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Çapı
    30.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090