Base Type Manual Push-Pull Clamps hold materials in place using a plunger mechanism to produce positive straight-line action. The low profile uses side or end clamping for use in applications with a height restriction.
Series Code :SR5448
Seri Kodu: SR5448
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Kilitleme Mekanizması | Montaj Tipi | Azami Tespit Kuvveti | Piston Hareketi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894,7569 TL - 894,7569 TL | 34 Stokta |
Stainless Steel
|
|
Flanged
|
|
|
||
| 981,0784 TL - 981,0784 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
|
Through Hole
|
|
|
||
| 1.893,8146 TL - 1.893,8146 TL | 1 Stokta |
Stainless Steel
|
|
Through Hole
|
|
|
||
| 724,6375 TL - 724,6375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
|
Flanged
|
|
|
||
| 2.140,5826 TL - 2.140,5826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
|
Through Hole
|
|
|
||
| 430,8711 TL - 430,8711 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
|
Flanged
|
|
|
||
| 493792 | 1.626,7544 TL - 1.626,7544 TL | 2 Stokta |
Stainless Steel
|
|
Flanged
|
|
|
|
| 1.816,22 TL - 1.816,22 TL | 2 Stokta |
Stainless Steel
|
|
Through Hole
|
|
|
||
| 751,6252 TL - 751,6252 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
|
|
||
| 652,1801 TL - 652,1801 TL | 10 Stokta |
Steel
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
|
|
||
| 1.253,8961 TL - 1.253,8961 TL | 26 Stokta |
Steel
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
|
|
||
| 2.740,5228 TL - 2.740,5228 TL | 34 Stokta |
Steel
|
Locking
|
Flanged Base
|
|
|
||
| 947,8432 TL - 947,8432 TL | 8 Stokta |
Steel
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
|
|
||
| 1.431,1156 TL - 1.431,1156 TL | 28 Stokta |
Steel
|
Locking
|
Flanged Base
|
|
|
||
| 763,2578 TL - 763,2578 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
|
|
||
| 1.235,7883 TL - 1.235,7883 TL | 47 Stokta |
Steel
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
|
|
||
| 1.372,933 TL - 1.372,933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Locking
|
Flanged Base
|
|
|
||
| 3.940,0951 TL - 3.940,0951 TL | 13 Stokta |
Steel
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
|
|
||
| 818,1198 TL - 818,1198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
|
|
||
| 1.066,8801 TL - 1.066,8801 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Locking
|
Flanged Base