Menü Arama

İtmeli Ara Parçası

Stokta

These push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They have a flanged base to keep them steady.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kilitlenme Kafa Yüksekliği Delik Çapı Pano Kalınlık Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
4,6156 TL - 4,6156 TL 13700 Stokta
3.5 mm
1.6 mm
4.0 mm
6,7888 TL - 7,543 TL 15470 Stokta
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
5,0734 TL - 5,7982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
3,8773 TL - 3,8773 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
4,8469 TL - 4,8469 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
1.6 mm
12.0 mm
5,8248 TL - 5,8248 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
3,6015 TL - 4,0017 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
5,8248 TL - 5,8248 TL 2000 Stokta
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
4,0224 TL - 4,8924 TL 1000 Stokta
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
5,0734 TL - 5,7982 TL 881930 Stokta
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
4,0224 TL - 4,8924 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
4,9495 TL - 5,6566 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
  • / 2
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSD-4M-01

Fiyat Aralığı
4,6156 TL - 4,6156 TL

Stok Seviyeleri
13700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSD-6M-01

Fiyat Aralığı
7,543 TL - 6,7888 TL

Stok Seviyeleri
15470 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PSE-4M-19

Fiyat Aralığı
5,7982 TL - 5,0734 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
BDK Desteği 3.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBPSW010A

Fiyat Aralığı
3,8773 TL - 3,8773 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSD-12M-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 4,8469 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PSD-14M-19

Fiyat Aralığı
5,8248 TL - 5,8248 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSD-10M-01

Fiyat Aralığı
4,0017 TL - 3,6015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PSD-18M-19

Fiyat Aralığı
5,8248 TL - 5,8248 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSE-8M-01

Fiyat Aralığı
4,8924 TL - 4,0224 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PSE-8M-19

Fiyat Aralığı
5,7982 TL - 5,0734 TL

Stok Seviyeleri
881930 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSE-7M-01

Fiyat Aralığı
4,8924 TL - 4,0224 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PSE-7M-19

Fiyat Aralığı
5,6566 TL - 4,9495 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm