| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 4,6156 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği | 3.5 mm |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği | 0.138 in |
| Sabitleme Biçimi | Locking Arrowhead Fix |
| Flanş Çapı | 0.236 in |
| Flanş Çapı | 6.0 mm |
| Pano Kalınlık Aralığı | 1.6 mm |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.063 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 4.0 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.157 in |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Tip | İtmeli Ara Parçası |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin