Menü Arama

İtmeli Ara Parçası

Stokta

These push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They have a flanged base to keep them steady.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kilitlenme Kafa Yüksekliği Delik Çapı Pano Kalınlık Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
4,8469 TL - 4,8469 TL 21000 Stokta
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
5,541 TL - 5,541 TL 1000 Stokta
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
4,2128 TL - 4,681 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
4,2309 TL - 5,1186 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
4,6156 TL - 4,6156 TL 51015 Stokta
3.5 mm
1.6 mm
4.0 mm
3,6015 TL - 4,0017 TL 11220 Stokta
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
4,6156 TL - 4,6156 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
3,8903 TL - 9,5312 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
4,3213 TL - 10,5872 TL 109200 Stokta
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
4,9522 TL - 4,9522 TL 7994 Stokta
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
4,0224 TL - 4,8924 TL 97184 Stokta
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
5,8248 TL - 5,8248 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
6,7888 TL - 7,543 TL 20995 Stokta
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
4,6156 TL - 4,6156 TL 1625 Stokta
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
4,8469 TL - 4,8469 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
1.6 mm
12.0 mm
5,8248 TL - 5,8248 TL 22000 Stokta
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
5,0775 TL - 5,0775 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
4,2161 TL - 10,3295 TL 96000 Stokta
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.5 mm
4,9495 TL - 5,6566 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
5,0734 TL - 5,7982 TL 1196905 Stokta
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
  • / 2
Yaylı Kilit Destekleri 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSD-18M-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 4,8469 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PSD-8M-19

Fiyat Aralığı
5,541 TL - 5,541 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PSD-6M-19

Fiyat Aralığı
4,681 TL - 4,2128 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
BDK Desteği 14.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSD-14M-01

Fiyat Aralığı
5,1186 TL - 4,2309 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSD-4M-01

Fiyat Aralığı
4,6156 TL - 4,6156 TL

Stok Seviyeleri
51015 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSD-10M-01

Fiyat Aralığı
4,0017 TL - 3,6015 TL

Stok Seviyeleri
11220 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSD-7M-01

Fiyat Aralığı
4,6156 TL - 4,6156 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
BDK Desteği 3.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBPSW005A

Fiyat Aralığı
9,5312 TL - 3,8903 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
BDK Desteği 5.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBPSW025A

Fiyat Aralığı
10,5872 TL - 4,3213 TL

Stok Seviyeleri
109200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
BDK Desteği 6.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBPSW040A

Fiyat Aralığı
4,9522 TL - 4,9522 TL

Stok Seviyeleri
7994 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSE-4M-01

Fiyat Aralığı
4,8924 TL - 4,0224 TL

Stok Seviyeleri
97184 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PSD-14M-19

Fiyat Aralığı
5,8248 TL - 5,8248 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSD-6M-01

Fiyat Aralığı
7,543 TL - 6,7888 TL

Stok Seviyeleri
20995 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSD-8M-01

Fiyat Aralığı
4,6156 TL - 4,6156 TL

Stok Seviyeleri
1625 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSD-12M-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 4,8469 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PSD-18M-19

Fiyat Aralığı
5,8248 TL - 5,8248 TL

Stok Seviyeleri
22000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
BDK Desteği 7.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBPSW045A

Fiyat Aralığı
5,0775 TL - 5,0775 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
BDK Desteği 4.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBPSW020A

Fiyat Aralığı
10,3295 TL - 4,2161 TL

Stok Seviyeleri
96000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PSE-7M-19

Fiyat Aralığı
5,6566 TL - 4,9495 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PSE-8M-19

Fiyat Aralığı
5,7982 TL - 5,0734 TL

Stok Seviyeleri
1196905 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm