Heat stabilised cable ties provide a wider operation range for harsher environments. Cable ties in this range come in either UL-V2 or UV resistant material, suitable for outdoor use.
Series Code :SR1817
Seri Kodu: SR1817
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3876 TL - 3,3876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
222.0 lbs
100.7 kg
|
||
| 1,3143 TL - 1,3143 TL | 955 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| 1833500 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 3,3235 TL - 3,3235 TL | 2400 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
||
| 0,6452 TL - 0,6452 TL | 2461963 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,5821 TL - 1,5821 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,5821 TL - 1,5821 TL | 3975541 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5542 TL - 0,5542 TL | 6553743 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 8,2115 TL - 8,2115 TL | 1579192 Stokta |
8.74 in
222.0 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
| 1,7242 TL - 1,7242 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
||
| 0,4563 TL - 0,4563 TL | 1150023 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,4086 TL - 1,4086 TL | 18000 Stokta |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,1436 TL - 2,1436 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,738 TL - 0,738 TL | 61474 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,2147 TL - 1,2147 TL | 14128 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,7864 TL - 1,7864 TL | 3654 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,2657 TL - 1,2657 TL | 1806021 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,9807 TL - 2,9807 TL | 1292 Stokta |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,5418 TL - 2,5418 TL | 156480 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,2048 TL - 2,2048 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin