| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 0,738 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kaplama | Uncoated |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Kafa Tipi | Oval Baş |
| Delik Tipi | No Screw Hole |
| Özel Nitelikler | Weather Resistant |
| Asgari Halka Gerilme Direnci | 8.0 kg |
| Asgari Halka Gerilme Direnci | 8.0 kg |
| Toplam Uzunluk | 203.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 7.992 in |
| Toplam Genişlik | 2.5 mm |
| Toplam Genişlik | 0.098 in |
| Tam Malzeme | Poliamid 66 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin