Genel amaçlı Isıyla Büzüşen Tüp serisi uygulama imkanlarıyla stil ve renk seçenekleri açısından çok yönlüdür. Yapışkansız tüpün 3:1 tipi son derecede esnektir ve elektrik yalıtımı için yaygın olarak kullanılır, hat içi aksamı korur, uç bağlantılarını korur, yüksek yalıtımı ve direnciyle keser. Hafif hizmet tipi çok esnek donanımlar için telleri de demetler. Renk kodlu telleri, uçları ve aksamı belirlemek için kullanılabilir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap (Çekintili) | Büzülme Oranı | Ön Çektirilmiş İç Çap | Renk | Tüp Şekli | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.233,1098 TL - 2.233,1098 TL | 7 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Brown
|
Round
|
||
| 9.047,5599 TL - 9.047,5599 TL | 4 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Brown
|
Flat
|
||
| 465,4629 TL - 465,4629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Yeşil
|
Round
|
||
| 1.015,5649 TL - 1.015,5649 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Yeşil
|
Flat
|
||
| 2.692,7874 TL - 2.692,7874 TL | 50 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Yeşil
|
Round
|
||
| 3.621,7155 TL - 3.621,7155 TL | 144 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Yeşil
|
Flat
|
||
| 2.490,7048 TL - 2.490,7048 TL | 6 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Gri
|
Round
|
||
| 4.689,8514 TL - 4.689,8514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gri
|
Flat
|
||
| 436,3642 TL - 436,3642 TL | 56 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Purple
|
Round
|
||
| 447,2733 TL - 447,2733 TL | 38 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Mavi
|
Round
|
||
| 505,8374 TL - 505,8374 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Mavi
|
Round
|
||
| 1.281,4686 TL - 1.281,4686 TL | 816 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Mavi
|
Flat
|
||
| 2.692,7874 TL - 2.692,7874 TL | 18 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Mavi
|
Round
|
||
| 3.021,1094 TL - 3.021,1094 TL | 8 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Mavi
|
Flat
|
||
| 2.692,7874 TL - 2.692,7874 TL | 7 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Brown
|
Round
|
||
| 447,2733 TL - 447,2733 TL | 159 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Yeşil
|
Round
|
||
| 558,5134 TL - 558,5134 TL | 234 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Yeşil
|
Round
|
||
| 1.281,4686 TL - 1.281,4686 TL | 1620 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Yeşil
|
Flat
|
||
| 2.053,2097 TL - 2.053,2097 TL | 20 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Yeşil
|
Round
|
||
| 4.645,0611 TL - 4.645,0611 TL | 12 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Yeşil
|
Flat
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin