Genel amaçlı Isıyla Büzüşen Tüp serisi uygulama imkanlarıyla stil ve renk seçenekleri açısından çok yönlüdür. Yapışkansız tüpün 3:1 tipi son derecede esnektir ve elektrik yalıtımı için yaygın olarak kullanılır, hat içi aksamı korur, uç bağlantılarını korur, yüksek yalıtımı ve direnciyle keser. Hafif hizmet tipi çok esnek donanımlar için telleri de demetler. Renk kodlu telleri, uçları ve aksamı belirlemek için kullanılabilir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap (Çekintili) | Büzülme Oranı | Ön Çektirilmiş İç Çap | Renk | Tüp Şekli | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.015,5649 TL - 1.015,5649 TL | 19 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Purple
|
Flat
|
||
| 3.399,656 TL - 3.399,656 TL | 11 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Purple
|
Flat
|
||
| 6.839,5814 TL - 6.839,5814 TL | 13 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Purple
|
Flat
|
||
| 2.423,5193 TL - 2.423,5193 TL | 180 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kırmızı
|
Round
|
||
| 3.621,7155 TL - 3.621,7155 TL | 112 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kırmızı
|
Flat
|
||
| 3.309,3392 TL - 3.309,3392 TL | 7 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kırmızı
|
Round
|
||
| 13.309,4841 TL - 13.309,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Kırmızı
|
Flat
|
||
| 5.031,8779 TL - 5.031,8779 TL | 2 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Purple
|
Flat
|
||
| 3.309,3392 TL - 3.309,3392 TL | 35 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mavi
|
Round
|
||
| 7.724,5602 TL - 7.724,5602 TL | 11 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Mavi
|
Flat
|
||
| 4.140,3802 TL - 4.140,3802 TL | 2 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yeşil
|
Flat
|
||
| 2.583,8605 TL - 2.583,8605 TL | 2 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Sarı
|
Round
|
||
| 7.724,5602 TL - 7.724,5602 TL | 2 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
Flat
|
||
| 5.031,8779 TL - 5.031,8779 TL | 7 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
Flat
|
||
| 2.583,8605 TL - 2.583,8605 TL | 46 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Gri
|
Round
|
||
| 7.724,5602 TL - 7.724,5602 TL | 18 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gri
|
Flat
|
||
| 3.309,3392 TL - 3.309,3392 TL | 9 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Brown
|
Round
|
||
| 2.469,8585 TL - 2.469,8585 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Yellow;Green
|
Round
|
||
| 2.391,1356 TL - 2.391,1356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.60 mm
|
3:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Yellow;Green
|
Round
|
||
| 2.719,8089 TL - 2.719,8089 TL | 256 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
Round
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin