Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 39.892,2835 TL |
Adhesion | Adhesive |
---|---|
Certification | UL |
Colour | Brown |
Material | PO |
Packaging Style | Reel |
Special Features | Flame Retardant |
Tube Shape | Flat |
Inside Diameter (Shrunk) | 13.0 mm |
Inside Diameter (Shrunk) | 0.512 in |
Maximum Operating Temperature | 125 °C |
Maximum Operating Temperature | 257 °F |
Minimum Full Recovery Temperature | 110 °C |
Minimum Full Recovery Temperature | 230 °F |
Minimum Operating Temperature | -55 °C |
Minimum Operating Temperature | -67 °F |
Operating Temperature Range | -55 - 125 °C |
Operating Temperature Range | -67 - 257 °F |
Overall Length | 30.0 m |
Overall Length | 98.425 ft |
Pre-Shrunk Inside Diameter | 40.0 mm |
Pre-Shrunk Inside Diameter | 1.575 in |
Wall Thickness (Shrunk) | 2.4 mm |
Wall Thickness (Shrunk) | 0.094 in |
Shrink Ratio | 3:1 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin