Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
5 + | 194,933 TL |
Yapışma | Adhesive |
---|---|
Belgelendirme | UL |
Renk | Black |
Malzeme | PO |
Paketleme Biçimi | Önceden Kesilmiş Uzunluklar Sunulur |
Özel Nitelikler | Flame Retardant |
Tüp Şekli | Round |
İç Çap (Çekintili) | 1.5 mm |
İç Çap (Çekintili) | 0.059 in |
Azami Çalışma Isısı | 125 °C |
Azami Çalışma Isısı | 257 °F |
Asgari Tam Toparlanma Isısı | 110 °C |
Asgari Tam Toparlanma Isısı | 230 °F |
Asgari Çalışma Isısı | -55 °C |
Asgari Çalışma Isısı | -67 °F |
Çalışma Isısı Aralığı | -55 - 125 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -67 - 257 °F |
Toplam Uzunluk | 1.22 m |
Toplam Uzunluk | 4.003 ft |
Ön Çektirilmiş İç Çap | 4.8 mm |
Ön Çektirilmiş İç Çap | 0.189 in |
Et Kalınlığı (Çekintili) | 1.0 mm |
Et Kalınlığı (Çekintili) | 0.039 in |
Büzülme Oranı | 3:1 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin