İğne Rulmanlı Lineer Kafesler, yüksek yük uygulamalarında pürüzsüz, düşük sürtünmeli lineer hareket sağlayan hassas mühendislik ile üretilmiş bileşenlerdir.
Standart bilyalı rulmanlarla karşılaştırıldığında, iğne rulmanlı lineer kafesler birim boyut başına daha yüksek yük taşıma kapasitesi sunar. Bu, onları alan kısıtlamalarının olduğu uygulamalar için ideal hale getirir.
Kayma yerine bir ray üzerinde yuvarlanarak çalışırlar, bu da enerji israfını azaltır ve verimliliği artırır. Sağlam yapıları, hizalama ve sapmayı önlemeye yardımcı olur, bu da ağır yükler altında sürekli hareket sağlar.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1004
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.647,5933 TL - 27.647,5933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
17.8
|
65.0
|
30.0
|
3.5
|
500.0
|
9250.0
|
||
| 5.707,7438 TL - 5.707,7438 TL | 13 Stokta |
4.5
|
6.8
|
42.0
|
15.0
|
2.0
|
200.0
|
800.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
17.8
|
130.0
|
30.0
|
3.5
|
1000.0
|
18500.0
|
|||
| 12.231,1933 TL - 12.231,1933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
4.8
|
96.0
|
10.0
|
2.0
|
400.0
|
1000.0
|
||
| 47.268,4661 TL - 47.268,4661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
13.8
|
160.0
|
25.0
|
3.0
|
1000.0
|
12500.0
|
||
| 9.173,395 TL - 9.173,395 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
4.8
|
72.0
|
10.0
|
2.0
|
300.0
|
750.0
|
||
| 3.057,7983 TL - 3.057,7983 TL | 2 Stokta |
4.0
|
4.8
|
24.0
|
10.0
|
2.0
|
100.0
|
250.0
|
||
| 15.288,9917 TL - 15.288,9917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
4.8
|
120.0
|
10.0
|
2.0
|
500.0
|
1250.0
|
||
| 24.462,3867 TL - 24.462,3867 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
4.8
|
192.0
|
10.0
|
2.0
|
800.0
|
2000.0
|
||
| 3.282,2272 TL - 3.282,2272 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
9.8
|
17.0
|
20.0
|
2.5
|
100.0
|
730.0
|
||
| 9.846,3157 TL - 9.846,3157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
9.8
|
51.0
|
20.0
|
2.5
|
300.0
|
2190.0
|
||
| 16.588,7024 TL - 16.588,7024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
17.8
|
39.0
|
30.0
|
3.5
|
300.0
|
5500.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
17.8
|
105.0
|
30.0
|
3.5
|
800.0
|
14800.0
|
|||
| 11.058,8909 TL - 11.058,8909 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
17.8
|
26.0
|
30.0
|
3.5
|
200.0
|
3700.0
|
||
| 14.180,3933 TL - 14.180,3933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
13.8
|
48.0
|
25.0
|
3.0
|
300.0
|
3750.0
|
||
| 5.529,4454 TL - 5.529,4454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
17.8
|
13.0
|
30.0
|
3.5
|
100.0
|
1850.0
|
||
| 9.453,8396 TL - 9.453,8396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
13.8
|
32.0
|
25.0
|
3.0
|
200.0
|
2500.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
17.8
|
91.0
|
30.0
|
3.5
|
700.0
|
12950.0
|
|||
| 2.853,8719 TL - 2.853,8719 TL | 37 Stokta |
4.5
|
6.8
|
21.0
|
15.0
|
2.0
|
100.0
|
400.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
17.8
|
117.0
|
30.0
|
3.5
|
900.0
|
16650.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin