İğne Rulmanlı Lineer Kafesler, yüksek yük uygulamalarında pürüzsüz, düşük sürtünmeli lineer hareket sağlayan hassas mühendislik ile üretilmiş bileşenlerdir.
Standart bilyalı rulmanlarla karşılaştırıldığında, iğne rulmanlı lineer kafesler birim boyut başına daha yüksek yük taşıma kapasitesi sunar. Bu, onları alan kısıtlamalarının olduğu uygulamalar için ideal hale getirir.
Kayma yerine bir ray üzerinde yuvarlanarak çalışırlar, bu da enerji israfını azaltır ve verimliliği artırır. Sağlam yapıları, hizalama ve sapmayı önlemeye yardımcı olur, bu da ağır yükler altında sürekli hareket sağlar.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1004
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.974,4925 TL - 22.974,4925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
9.8
|
119.0
|
20.0
|
2.5
|
700.0
|
5110.0
|
||
| 5.707,7438 TL - 5.707,7438 TL | 13 Stokta |
4.5
|
6.8
|
42.0
|
15.0
|
2.0
|
200.0
|
800.0
|
||
| 17.123,5975 TL - 17.123,5975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
6.8
|
126.0
|
15.0
|
2.0
|
600.0
|
2400.0
|
||
| 6.564,0884 TL - 6.564,0884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
9.8
|
34.0
|
20.0
|
2.5
|
200.0
|
1460.0
|
||
| 16.410,038 TL - 16.410,038 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
9.8
|
85.0
|
20.0
|
2.5
|
500.0
|
3650.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
17.8
|
130.0
|
30.0
|
3.5
|
1000.0
|
18500.0
|
|||
| 27.647,5933 TL - 27.647,5933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
17.8
|
65.0
|
30.0
|
3.5
|
500.0
|
9250.0
|
||
| 2.853,8719 TL - 2.853,8719 TL | 37 Stokta |
4.5
|
6.8
|
21.0
|
15.0
|
2.0
|
100.0
|
400.0
|
||
| 27.520,1851 TL - 27.520,1851 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
4.8
|
216.0
|
10.0
|
2.0
|
900.0
|
2250.0
|
||
| 11.415,8537 TL - 11.415,8537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
6.8
|
84.0
|
15.0
|
2.0
|
400.0
|
1600.0
|
||
| 21.404,5884 TL - 21.404,5884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
4.8
|
168.0
|
10.0
|
2.0
|
700.0
|
1750.0
|
||
| 28.361,1528 TL - 28.361,1528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
13.8
|
96.0
|
25.0
|
3.0
|
600.0
|
7500.0
|
||
| 42.541,5462 TL - 42.541,5462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
13.8
|
144.0
|
25.0
|
3.0
|
900.0
|
11250.0
|
||
| 6.115,5966 TL - 6.115,5966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
4.8
|
48.0
|
10.0
|
2.0
|
200.0
|
500.0
|
||
| 29.538,5809 TL - 29.538,5809 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
9.8
|
153.0
|
20.0
|
2.5
|
900.0
|
6570.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
17.8
|
78.0
|
30.0
|
3.5
|
600.0
|
11100.0
|
|||
| 22.118,1479 TL - 22.118,1479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
17.8
|
52.0
|
30.0
|
3.5
|
400.0
|
7400.0
|
||
| 18.346,79 TL - 18.346,79 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
4.8
|
144.0
|
10.0
|
2.0
|
600.0
|
1500.0
|
||
| 30.577,9834 TL - 30.577,9834 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
4.8
|
240.0
|
10.0
|
2.0
|
1000.0
|
2500.0
|
||
| 3.057,7983 TL - 3.057,7983 TL | 2 Stokta |
4.0
|
4.8
|
24.0
|
10.0
|
2.0
|
100.0
|
250.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin