Menü Arama

Hortum Rondela Kapakları

Stokta

Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.

Su ve kir sızıntılarını önler.Montajı ve sökülmesi kolaydır.İnşaat uygulamaları, bahçe ve otomotiv sektörlerinde kullanılır. Malzeme: TPE, LDPE Renk: Black, Yellow Seri Kodu: SR5758

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 d2 Renk H Tam Malzeme Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
15.0 mm
Siyah
4.4 mm
Thermoplastic Elastomer
34000 Stokta
21 mm
29.6 mm
Sarı
4.4 mm
Low Density Polyethylene
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
15.0 mm
Sarı
4.4 mm
Low Density Polyethylene
7500 Stokta
14.6 mm
22.1 mm
Siyah
4.4 mm
Thermoplastic Elastomer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21 mm
29.6 mm
Siyah
4.4 mm
Thermoplastic Elastomer
36000 Stokta
14.6 mm
22.1 mm
Sarı
4.4 mm
Low Density Polyethylene
6500 Stokta
17.8 mm
26.4 mm
Siyah
4.4 mm
Thermoplastic Elastomer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.7 mm
33.0 mm
Siyah
4.4 mm
Thermoplastic Elastomer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.3 mm
19.3 mm
Siyah
4.4 mm
Thermoplastic Elastomer
6300 Stokta
17.8 mm
26.4 mm
Sarı
4.4 mm
Low Density Polyethylene
5000 Stokta
26.7 mm
33.0 mm
Sarı
4.4 mm
Low Density Polyethylene
24000 Stokta
11.3 mm
19.3 mm
Sarı
4.4 mm
Low Density Polyethylene
Hortum Rondela Kapağı Siyah 8.1 mm (HD)

W6C


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
Hortum Rondela Kapağı 21.0 mm (HD) LDPE Sarı

W15A


Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Hortum Rondela Kapağı 8.1 mm (HD) LDPE Sarı

W6A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Hortum Rondela Kapağı 14.6 mm (HD) TPE Siyah

W10C


Stok Seviyeleri
7500 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
Hortum Rondela Kapağı 21.0 mm (HD) TPE Siyah

W15C


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
Hortum Rondela Kapağı 14.6 mm (HD) LDPE Sarı

W10A


Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Hortum Rondela Kapağı 17.8 mm (HD) TPE Siyah

W13C


Stok Seviyeleri
6500 Stokta
Özellikler
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
Hortum Rondela Kapağı 26.7 mm (HD) TPE Siyah

W20C


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
Hortum Rondela Kapağı 11.3 mm (HD) TPE Siyah

W8C


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
Hortum Rondela Kapağı 17.8 mm (HD) LDPE Sarı

W13A


Stok Seviyeleri
6300 Stokta
Özellikler
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Hortum Rondela Kapağı 26.7 mm (HD) LDPE Sarı

W20A


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Hortum Rondela Kapağı 11.3 mm (HD) LDPE Sarı

W8A


Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene