Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Mükemmel aşınma direnci.Montajı kolay.Konektörler, bağlantı elemanları, birleştirme bağlantıları, kablolar ve hortumlar için idealdir. Malzeme: 1050 Ballistic Nylon, PA, PES; PO Renk: Siyah Seri Kodu: SR1080, , SR1108, SREHSS
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | Tam Malzeme | RL | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.342,5848 TL - 107.342,5848 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 in
203.2 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
147.638 ft
45.0 m
|
||
| 2.038,1629 TL - 2.038,1629 TL | 14 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 14.181,3734 TL - 14.181,3734 TL | 6 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 6.874,113 TL - 6.874,113 TL | 10 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 11.078,0896 TL - 11.078,0896 TL | 9 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 4.838,9669 TL - 4.838,9669 TL | 5 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 3.971,1638 TL - 3.971,1638 TL | 2 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 4.328,8875 TL - 4.328,8875 TL | 4 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 8.760,9976 TL - 8.760,9976 TL | 234 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 3.311,8533 TL - 3.311,8533 TL | 16 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 5.346,0295 TL - 5.346,0295 TL | 323 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 2.801,7737 TL - 2.801,7737 TL | 16 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 88.137,9887 TL - 88.137,9887 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 in
203.2 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 65.143,5329 TL - 65.143,5329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11 in
279.4 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 74.286,6516 TL - 74.286,6516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13 in
330.2 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 35.325,126 TL - 35.325,126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 54.259,1229 TL - 54.259,1229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 in
127.0 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 49.494,9149 TL - 49.494,9149 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 68.022,4127 TL - 68.022,4127 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6 in
152.4 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 48.635,3825 TL - 48.635,3825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9 in
228.6 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
75.131 ft
22.9 m