Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Hidrolik uygulamalar için Hızlı Sökülür Kapak. Dişi bağlantı elemanı, ISO 7241-1, A ve B Serisi hızlı sökülür kaplinleri korumaya uygundur
Malzeme: TPE Renk: Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1181
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | d2 | d1 | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,8108 TL - 44,8108 TL | 150 Stokta |
1 in
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 36,0789 TL - 36,0789 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 36,0789 TL - 36,0789 TL | 600 Stokta |
3/4
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
| 25,9077 TL - 25,9077 TL | 14850 Stokta |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 36,0789 TL - 36,0789 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 25,9077 TL - 25,9077 TL | 110 Stokta |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 24,3725 TL - 24,3725 TL | 7200 Stokta |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 23,5089 TL - 23,5089 TL | 9536 Stokta |
1/4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 25,9077 TL - 25,9077 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2 in
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
ISO A
|
||
| 24,3725 TL - 24,3725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/8 in
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 23,5089 TL - 23,5089 TL | 485 Stokta |
1/4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 44,8108 TL - 44,8108 TL | 6195 Stokta |
1 in
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 25,9077 TL - 25,9077 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 24,3725 TL - 24,3725 TL | 2700 Stokta |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 23,5089 TL - 23,5089 TL | 298 Stokta |
1/4
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 44,8108 TL - 44,8108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 23,5089 TL - 23,5089 TL | 1176 Stokta |
1/4 in
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 24,3725 TL - 24,3725 TL | 115900 Stokta |
3/8 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 36,0789 TL - 36,0789 TL | 2061 Stokta |
3/4
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
| 44,8108 TL - 44,8108 TL | 8600 Stokta |
1 in
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B