Menü Arama

Hızlı Sökülebilen Kapaklar

Stokta

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Hidrolik uygulamalar için Hızlı Sökülür Kapak. Dişi bağlantı elemanı, ISO 7241-1, A ve B Serisi hızlı sökülür kaplinleri korumaya uygundur

  • Hortuma bağlı kalacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Kir ve nem girmesine karşı koruma, korozyona direnç sunar.
Malzeme: TPE Renk: Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1181

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu d2 d1 Diş Standardı Satın Al
9492 Stokta
3/8 in
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
485 Stokta
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
115900 Stokta
3/8 in
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
4120 Stokta
1/4 in
20.0 mm
15.5 mm
ISO B
2061 Stokta
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/2 in
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
7740 Stokta
1 in
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
110 Stokta
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
7200 Stokta
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
2700 Stokta
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
298 Stokta
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
600 Stokta
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
9536 Stokta
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
150 Stokta
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
3655 Stokta
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
445 Stokta
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
499741 8910 Stokta
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
  • / 2
Hızlı Sökülür Kapak 3/8 in ISO B TPE Kırmızı

498802


Stok Seviyeleri
9492 Stokta
Özellikler
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1/4 ISO A TPE Sarı

499736


Stok Seviyeleri
485 Stokta
Özellikler
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/4
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 3/8 in ISO A TPE Kırmızı

498797


Stok Seviyeleri
115900 Stokta
Özellikler
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1/4 in ISO B TPE Kırmızı

498801


Stok Seviyeleri
4120 Stokta
Özellikler
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 3/4 ISO A TPE Sarı

499739


Stok Seviyeleri
2061 Stokta
Özellikler
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Diş Boyutu
    3/4
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1/2 in ISO A TPE Kırmızı

498798


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    24.3 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1 in ISO B TPE Kırmızı

498805


Stok Seviyeleri
7740 Stokta
Özellikler
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Diş Boyutu
    1 in
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1/2 ISO B TPE Sarı

499743


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/2
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 3/4 ISO B TPE Sarı

499744


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Diş Boyutu
    3/4
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1/2 ISO A TPE Yeşil

499748


Stok Seviyeleri
110 Stokta
Özellikler
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Diş Boyutu
    1/2
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 3/8 ISO B TPE Yeşil

499752


Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/8
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 3/8 ISO A TPE Yeşil

499747


Stok Seviyeleri
2700 Stokta
Özellikler
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Diş Boyutu
    3/8
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1/4 ISO B TPE Yeşil

499751


Stok Seviyeleri
298 Stokta
Özellikler
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1 in ISO B TPE Yeşil

499755


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Diş Boyutu
    1 in
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 3/4 ISO A TPE Mavi

499759


Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Diş Boyutu
    3/4
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1/4 ISO A TPE Mavi

499756


Stok Seviyeleri
9536 Stokta
Özellikler
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/4
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1 in ISO A TPE Mavi

499760


Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Diş Boyutu
    1 in
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 3/4 ISO B TPE Mavi

499764


Stok Seviyeleri
3655 Stokta
Özellikler
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Diş Boyutu
    3/4
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1 in ISO A TPE Sarı

499740


Stok Seviyeleri
445 Stokta
Özellikler
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Diş Boyutu
    1 in
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1/4 ISO B TPE Sarı

499741


Stok Seviyeleri
8910 Stokta
Özellikler
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer