These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Seri Kodu: SR2012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,7146 TL - 131,1352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 33,9608 TL - 33,9608 TL | 18772 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 24,7277 TL - 62,5009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 110,0834 TL - 110,0834 TL | 175 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 45,1058 TL - 45,1058 TL | 1717 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 54,6153 TL - 103,9735 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 48,155 TL - 48,155 TL | 434 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 60,4566 TL - 60,4566 TL | 150 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 48,7858 TL - 48,7858 TL | 700 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 31,9631 TL - 31,9631 TL | 131 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
Polyamide
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 42,6876 TL - 42,6876 TL | 10288 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 46,4726 TL - 46,4726 TL | 250 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 51,2041 TL - 51,2041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 106,9292 TL - 106,9292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 121,3337 TL - 121,3337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 53,3069 TL - 53,3069 TL | 3700 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 54,5686 TL - 54,5686 TL | 433 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 1.030,1797 TL - 1.030,1797 TL | 50 Stokta |
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Torx Tahrikli
|
||
| 1.171,7006 TL - 1.171,7006 TL | 50 Stokta |
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Torx Tahrikli
|
||
| 92,7351 TL - 92,7351 TL | 1862 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin