These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Seri Kodu: SR2012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6701 TL - 3,6701 TL | 4158000 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 3,4365 TL - 3,4365 TL | 998 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 13,0375 TL - 13,0375 TL | 3250 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 6,0456 TL - 6,0456 TL | 28785 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 15,666 TL - 15,666 TL | 48750 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | 24358 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 8,937 TL - 8,937 TL | 53400 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 14,5095 TL - 14,5095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 7,7383 TL - 7,7383 TL | 1000 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 81,9717 TL - 167,5454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 142,6774 TL - 142,6774 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 320,5774 TL - 320,5774 TL | 1410 Stokta |
M4 x 0.7
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 153,4019 TL - 153,4019 TL | 280 Stokta |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 220,5876 TL - 220,5876 TL | 3060 Stokta |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 149,1962 TL - 149,1962 TL | 7200 Stokta |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 81,9717 TL - 167,5454 TL | 18480 Stokta |
M4 x 0.7
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 92,9726 TL - 167,3507 TL | 1580 Stokta |
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 113,5532 TL - 113,5532 TL | 3555 Stokta |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 97,0459 TL - 97,0459 TL | 500 Stokta |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 37,8704 TL - 83,0425 TL | 127568 Stokta |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin