These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Seri Kodu: SR2012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3412 TL - 5,3412 TL | 142398 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 4,1667 TL - 4,1667 TL | 505080 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 3,31 TL - 3,31 TL | 3582 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 3,602 TL - 3,602 TL | 3896 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 16,6124 TL - 16,6124 TL | 728 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 15,3506 TL - 15,3506 TL | 4250 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 14,089 TL - 14,089 TL | 3760 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 3,9038 TL - 3,9038 TL | 122218 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 3,7286 TL - 3,7286 TL | 21462 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 11,5656 TL - 11,5656 TL | 5185 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 11,9861 TL - 11,9861 TL | 81342 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 7,4335 TL - 7,4335 TL | 20440 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 17,8741 TL - 17,8741 TL | 4848 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 17,2432 TL - 17,2432 TL | 9500 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 15,0353 TL - 15,0353 TL | 2088 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 18,3998 TL - 18,3998 TL | 250 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 39,4281 TL - 86,3526 TL | 50863 Stokta |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 12,6169 TL - 12,6169 TL | 12700 Stokta |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 770,6897 TL - 770,6897 TL | 784 Stokta |
M8 x 1.25
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 24,0774 TL - 24,0774 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin