These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Seri Kodu: SR2012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2011 TL - 7,6557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 6,5837 TL - 8,1281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 8,3716 TL - 10,3353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 7,4141 TL - 9,1529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 6,3637 TL - 7,8563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 6,5286 TL - 8,0602 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 8,8742 TL - 10,9559 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 7,1364 TL - 8,8103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 6,8538 TL - 8,4615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 126,949 TL - 173,0945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 109,6881 TL - 109,6881 TL | 60 Stokta |
M5
|
Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 111,5602 TL - 111,5602 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Brown
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 66,4496 TL - 66,4496 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 62,3491 TL - 62,3491 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 102,4081 TL - 102,4081 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 66,7844 TL - 90,9282 TL | 1020 Stokta |
M4
|
Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 126,949 TL - 173,0945 TL | 68 Stokta |
M4
|
Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 47,2086 TL - 47,2086 TL | 402 Stokta |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 45,0006 TL - 45,0006 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 136,1586 TL - 136,1586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin