Menü Arama

Havşa Başlı Vida Kapakları - Standart Plastik Baş

Stokta

These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.

It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.

It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Series Code :SR2012

Seri Kodu: SR2012

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
200 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
Light Brown
PEEK
4.0 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
950 Stokta
M5
Light Brown
PEEK
8.0 mm
Hexagonal Socket Drive
494 Stokta
M3
Transparent
PC
2.5 mm
8.0 mm
Altıgen Tahrikli
294 Stokta
M4
Light Brown
PEEK
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Light Brown
PEEK
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Light Brown
PEEK
8.0 mm
Hexagonal Socket Drive
58 Stokta
M6
Light Brown
PEEK
5.0 mm
12.0 mm
Altıgen Tahrikli
2000 Stokta
M5
Brown
PEEK
4.0 mm
20.0 mm
Altıgen Tahrikli
138 Stokta
M6
Brown
PEEK
5.0 mm
12.0 mm
Altıgen Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Brown
PEEK
5.0 mm
25.0 mm
Altıgen Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Brown
PEEK
5.0 mm
30.0 mm
Altıgen Tahrikli
1020 Stokta
M4
Brown
PEEK
2.5 mm
10.0 mm
Altıgen Tahrikli
60 Stokta
M5
Brown
PEEK
4.0 mm
30.0 mm
Altıgen Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Brown
PEEK
5.0 mm
20.0 mm
Altıgen Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Brown
PEEK
4.0 mm
12.0 mm
Altıgen Tahrikli
1448 Stokta
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
142398 Stokta
M6
Doğal renk
PA
5.0 mm
50.0 mm
Altıgen Tahrikli
28252 Stokta
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
6.5 mm
Hexagonal Socket Drive
6780 Stokta
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
560 Stokta
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
  • / 10
Screw Yuvarlak Başlı Hexagonal Socket Drive M5 x 0.8 20.0 mm PEEK

183052070409


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Yuvarlak Başlı Hexagonal Socket Drive M5 8.0 mm PEEK

183050870409


Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
Screw Alyan Başlı Altıgen Tahrikli M3 8.0 mm PC

193100200022


Stok Seviyeleri
494 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    2.5 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Yuvarlak Başlı Hexagonal Socket Drive M4 10.0 mm PEEK

183041070409


Stok Seviyeleri
294 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
Screw Yuvarlak Başlı Hexagonal Socket Drive M5 10.0 mm PEEK

183051070409


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
Screw Yuvarlak Başlı Hexagonal Socket Drive M4 8.0 mm PEEK

183040870409


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
Screw Alyan Başlı Altıgen Tahrikli M6 12.0 mm PEEK

183061270409


Stok Seviyeleri
58 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    5.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Alyan Başlı Altıgen Tahrikli M5 20.0 mm PEEK

194101970409


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Alyan Başlı Altıgen Tahrikli M6 12.0 mm PEEK

194102370409


Stok Seviyeleri
138 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    5.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Alyan Başlı Altıgen Tahrikli M6 25.0 mm PEEK

194102670409


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    5.0 mm
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Alyan Başlı Altıgen Tahrikli M6 30.0 mm PEEK

194102770409


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    5.0 mm
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Alyan Başlı Altıgen Tahrikli M4 10.0 mm PEEK

194100970409


Stok Seviyeleri
1020 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    2.5 mm
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Alyan Başlı Altıgen Tahrikli M5 30.0 mm PEEK

194102170409


Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Alyan Başlı Altıgen Tahrikli M6 20.0 mm PEEK

194102570409


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    5.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Alyan Başlı Altıgen Tahrikli M5 12.0 mm PEEK

194101770409


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Yuvarlak Başlı Hexagonal Socket Drive M6 10.0 mm Nylon 6/6

0160510000VR


Stok Seviyeleri
1448 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
Screw Alyan Başlı Altıgen Tahrikli M6 50.0 mm PA

0160600000VR


Stok Seviyeleri
142398 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    5.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
Screw Yuvarlak Başlı Hexagonal Socket Drive M6 6.5 mm Nylon 6/6

0160500000VR


Stok Seviyeleri
28252 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
Screw Yuvarlak Başlı Hexagonal Socket Drive M6 20.0 mm Nylon 6/6

0160550000VR


Stok Seviyeleri
6780 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
Screw Yuvarlak Başlı Hexagonal Socket Drive M6 25.0 mm Nylon 6/6

0160560000VR


Stok Seviyeleri
560 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı