Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.
Yüksek oranda hava akışı sağlar.Nem ve parçacık kirlenmesini kontrol ederek ekipmanı korur.Basınca ve sıvı seviyelerinden gelen talebe maruz kalan uygulamalar için idealdir. Malzeme: Alüminyum Renk: Black Seri Kodu: SRV0019, SRV0018
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | A | Pozisyon | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300,462 TL - 300,462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
Neutral
|
0.335 in
8.5 mm
|
BSP Dişleri
|
2
|
||
| 445,7635 TL - 445,7635 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
1.457 in
37.0 mm
|
Magnetic
|
0.335 in
8.5 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
| 357,7261 TL - 357,7261 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 773,7125 TL - 773,7125 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
0.957 in
24.3 mm
|
Magnetic
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP Dişleri
|
1
|
||
| 504,1231 TL - 504,1231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drain
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 504,1231 TL - 504,1231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drain
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 580,0104 TL - 580,0104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
0.819 in
20.8 mm
|
Magnetic
|
0.354 in
9.0 mm
|
BSP Dişleri
|
1
|
||
| 285,0257 TL - 285,0257 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP Dişleri
|
2
|
||
| 504,1231 TL - 504,1231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 417,1812 TL - 417,1812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Neutral
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 378,64 TL - 378,64 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
0.827 in
21.0 mm
|
Drain
|
0.335 in
8.5 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 890,4316 TL - 890,4316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
| 429,2316 TL - 429,2316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
1.228 in
31.2 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
| 543,7597 TL - 543,7597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
Re-Fill
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 504,1231 TL - 504,1231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
BSP Dişleri
|
2
|
||
| 357,7261 TL - 357,7261 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 543,7597 TL - 543,7597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Re-Fill
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP Dişleri
|
2
|
||
| 890,4316 TL - 890,4316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M42
|
2.272 in
57.7 mm
|
Magnetic
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
| 429,2316 TL - 429,2316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.681 in
17.3 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP Dişleri
|
1
|
||
| 378,64 TL - 378,64 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
Re-Fill
|
0.335 in
8.5 mm
|
BSP Dişleri
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin