Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.
Yüksek oranda hava akışı sağlar.Nem ve parçacık kirlenmesini kontrol ederek ekipmanı korur.Basınca ve sıvı seviyelerinden gelen talebe maruz kalan uygulamalar için idealdir. Malzeme: Alüminyum Renk: Black Seri Kodu: SRV0019, SRV0018
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | A | Pozisyon | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429,2316 TL - 429,2316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
1.228 in
31.2 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
| 890,4316 TL - 890,4316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
G 11/4
|
0.957 in
24.3 mm
|
Magnetic
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP Dişleri
|
1
|
||
| 378,64 TL - 378,64 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
0.827 in
21.0 mm
|
Re-Fill
|
0.335 in
8.5 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 375,3536 TL - 375,3536 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 580,0104 TL - 580,0104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.457 in
37.0 mm
|
Magnetic
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
| 1.036,8284 TL - 1.036,8284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
Re-Fill
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP Dişleri
|
2
|
||
| 285,0257 TL - 285,0257 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 375,3536 TL - 375,3536 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP Dişleri
|
2
|
||
| 445,7635 TL - 445,7635 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.819 in
20.8 mm
|
Magnetic
|
0.335 in
8.5 mm
|
BSP Dişleri
|
1
|
||
| 417,1812 TL - 417,1812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Neutral
|
0.354 in
9.0 mm
|
BSP Dişleri
|
2
|
||
| 300,462 TL - 300,462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
0.827 in
21.0 mm
|
Neutral
|
0.335 in
8.5 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 357,7261 TL - 357,7261 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP Dişleri
|
2
|
||
| 429,2316 TL - 429,2316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.681 in
17.3 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP Dişleri
|
1
|
||
| 1.036,8284 TL - 1.036,8284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drain
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP Dişleri
|
2
|
||
| 580,0104 TL - 580,0104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
0.819 in
20.8 mm
|
Magnetic
|
0.354 in
9.0 mm
|
BSP Dişleri
|
1
|
||
| 375,3536 TL - 375,3536 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 773,7125 TL - 773,7125 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
| 357,7261 TL - 357,7261 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 504,1231 TL - 504,1231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
BSP Dişleri
|
2
|
||
| 444,668 TL - 444,668 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.681 in
17.3 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP Dişleri
|
1