Havalandırmalı Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Vidanın boş iç kısmı, havalandırma sistemi işlevi görür. Bu ürün DIN 912 standardına uygundur (orta havalandırma kısmıyla). Ultrasonik olarak temizlenen ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyona ve işlemeye dirençli, ayrıca sağlamdır.
Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0090.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | Malzeme | l1 | A/F | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93,7148 TL - 124,7182 TL | 578 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 98,9995 TL - 132,1167 TL | 26 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 146,5616 TL - 195,5328 TL | 205 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 139,163 TL - 185,3158 TL | 132 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 107,8073 TL - 143,743 TL | 1012 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 83,8501 TL - 111,6827 TL | 94 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 168,7571 TL - 225,127 TL | 1066 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
40.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 103,5796 TL - 138,1061 TL | 10 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 171,5757 TL - 228,6502 TL | 282 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 107,8073 TL - 143,743 TL | 142 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 103,2272 TL - 137,4015 TL | 198 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 158,1878 TL - 211,0345 TL | 520 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 129,2983 TL - 172,2803 TL | 63 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
20.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 71,5192 TL - 95,4763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
304 Stainless Steel
|
4.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 141,9815 TL - 189,1912 TL | 82 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
25.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 171,9279 TL - 229,0024 TL | 52 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
35.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 116,9674 TL - 156,074 TL | 334 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 87,3732 TL - 116,2628 TL | 418 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 143,0384 TL - 190,6004 TL | 27 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
25.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 97,5903 TL - 130,0029 TL | 396 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
4.0
|
1.3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin