Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
açıklıkları kapatmak ve hava akışını düzenlemek için güvenilir bir çözüm sunar.Entegre havalandırma özellikleriyle tasarlanmış olup, güvenilir bir sızdırmazlık sağlarken kontrollü havalandırmaya izin verir. Malzeme: Stainless Steel, PA Renk: Natural, White, Black, Grey, Brass Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | H | L | d | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1334479 | 968,836 TL - 968,836 TL | 60 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Gri
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
|
8,8299 TL - 8,8299 TL | 10608 Stokta |
1.016 in
25.8 mm
|
|
Siyah
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
5,5514 TL - 5,5514 TL | 1000 Stokta |
1.205 in
30.6 mm
|
|
Beyaz
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
1.355,2852 TL - 1.505,8723 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Doğal renk
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
709,9518 TL - 788,8354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M16
|
Doğal renk
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
2,9655 TL - 3,6611 TL | 8466 Stokta |
1.185 in
30.1 mm
|
|
Doğal renk
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
62MP1000V | 3,1645 TL - 3,907 TL | 33898 Stokta |
1.205 in
30.6 mm
|
|
Siyah
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin