Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
açıklıkları kapatmak ve hava akışını düzenlemek için güvenilir bir çözüm sunar.Entegre havalandırma özellikleriyle tasarlanmış olup, güvenilir bir sızdırmazlık sağlarken kontrollü havalandırmaya izin verir. Malzeme: Stainless Steel, PA Renk: Natural, White, Black, Grey, Brass Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | H | L | d | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
537,0507 TL - 835,4119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Doğal renk
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
103,6136 TL - 161,1765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Siyah
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
290 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
23,5517 TL - 23,5517 TL | 380 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
36,379 TL - 36,379 TL | 57324 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Beyaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
37,7732 TL - 82,8478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Siyah
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
355,4407 TL - 355,4407 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
M20
|
Gri
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
85,3415 TL - 132,7535 TL | 1462 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Siyah
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
104,5172 TL - 162,5824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gri
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
690,7537 TL - 1.074,506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Gri
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
2214 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
164,052 TL - 255,1918 TL | 500 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
164,052 TL - 255,1918 TL | 7350 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Siyah
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
79,2457 TL - 123,2711 TL | 1652 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Siyah
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
180 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
|||
134,6947 TL - 209,525 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Siyah
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
207 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
|||
300 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
139,5425 TL - 139,5425 TL | 11152 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Gri
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin