Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hassas Ayarlayıcılar, ince ayar özellikleri sayesinde parçanın doğru şekilde yerleştirilmesi, hizalanması veya kalibrasyonunu sağlar.
Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmış olup kolayca yapılan küçük değişikliklerle azami performans ve istenen sonuçları sağlar.
Harekette istikrar ve yeniden üretilebilirlik sağlar. Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder. Bu, özellikle titreşimlerin, harici basınçların veya sıcaklık değişikliklerinin yerleştirmeyi etkileyebileceği durumlarda kritiktir. Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi cihazlar gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h2 | Cıvata İçin | d1 | Malzeme | h3 | Ayarlayıcı Tipi | h1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.040,8478 TL - 1.387,6878 TL | 10 Stokta |
18.0
|
M8
|
32.0
|
Steel
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 1.372,9356 TL - 1.830,5808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28.0
|
M16
|
58.0
|
Steel
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 1.777,8008 TL - 2.370,5104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
33.0
|
M24
|
70.0
|
Steel
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 997,5747 TL - 1.329,9904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
M6
|
25.0
|
Steel
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 1.051,3382 TL - 1.401,7843 TL | 12 Stokta |
18.0
|
M10
|
32.0
|
Steel
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 1.121,8208 TL - 1.495,8704 TL | 5 Stokta |
22.0
|
M10
|
45.0
|
Steel
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 1.315,2382 TL - 1.753,5417 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28.0
|
M4
|
25.0
|
Stainless Steel
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 1.315,2382 TL - 1.753,5417 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28.0
|
M5
|
25.0
|
Stainless Steel
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 1.121,8208 TL - 1.495,8704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35.0
|
M8
|
32.0
|
Steel
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 1.325,4008 TL - 1.766,9826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
42.0
|
M10
|
45.0
|
Steel
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 1.642,7365 TL - 2.190,206 TL | 2 Stokta |
54.0
|
M16
|
58.0
|
Steel
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
| 3.624,773 TL - 4.832,8121 TL | 1 Stokta |
66.0
|
M24
|
70.0
|
Steel
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
| 1.680,4365 TL - 2.240,3634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
49.0
|
M10
|
45.0
|
Steel
|
18.0
|
With Locknut
|
67.0
|
||
| 1.680,4365 TL - 2.240,3634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
49.0
|
M16
|
45.0
|
Steel
|
18.0
|
With Locknut
|
67.0
|
||
| 1.121,8208 TL - 1.495,8704 TL | 4 Stokta |
35.0
|
M6
|
32.0
|
Steel
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 1.628,9678 TL - 2.171,8478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
42.0
|
M16
|
45.0
|
Steel
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 1.642,7365 TL - 2.190,206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
54.0
|
M20
|
58.0
|
Steel
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
| 1.487,0191 TL - 1.982,6921 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28.0
|
M24
|
58.0
|
Steel
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 1.516,1956 TL - 2.021,3756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
41.0
|
M8
|
32.0
|
Steel
|
14.0
|
With Locknut
|
55.0
|
||
| 2.531,8008 TL - 3.375,6252 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
66.0
|
M30
|
70.0
|
Steel
|
40.0
|
Standard
|
106.0