Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hassas Ayarlayıcılar, ince ayar özellikleri sayesinde parçanın doğru şekilde yerleştirilmesi, hizalanması veya kalibrasyonunu sağlar.
Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmış olup kolayca yapılan küçük değişikliklerle azami performans ve istenen sonuçları sağlar.
Harekette istikrar ve yeniden üretilebilirlik sağlar. Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder. Bu, özellikle titreşimlerin, harici basınçların veya sıcaklık değişikliklerinin yerleştirmeyi etkileyebileceği durumlarda kritiktir. Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi cihazlar gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h2 | Cıvata İçin | d1 | Malzeme | h3 | Ayarlayıcı Tipi | h1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.341,1365 TL - 1.787,9634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35.0
|
M8
|
32.0
|
Stainless Steel
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 2.578,68 TL - 3.438,24 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
54.0
|
M16
|
58.0
|
Stainless Steel
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
| 1.717,4808 TL - 2.289,8652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28.0
|
M16
|
58.0
|
Stainless Steel
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 1.717,4808 TL - 2.289,8652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28.0
|
M20
|
58.0
|
Stainless Steel
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 1.242,7887 TL - 1.657,1608 TL | 51 Stokta |
18.0
|
M10
|
32.0
|
Stainless Steel
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 1.315,2382 TL - 1.753,5417 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28.0
|
M6
|
25.0
|
Stainless Steel
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 3.106,8078 TL - 4.142,4104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
77.0
|
M30
|
70.0
|
Steel
|
29.0
|
With Locknut
|
106.0
|
||
| 4.280,753 TL - 5.707,4521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
66.0
|
M24
|
70.0
|
Stainless Steel
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
| 3.135,6565 TL - 4.180,766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
63.0
|
M24
|
58.0
|
Stainless Steel
|
23.0
|
With Locknut
|
86.0
|
||
| 1.596,513 TL - 2.128,5747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
42.0
|
M12
|
45.0
|
Stainless Steel
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 1.835,826 TL - 2.447,8773 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
41.0
|
M6
|
32.0
|
Stainless Steel
|
14.0
|
With Locknut
|
55.0
|
||
| 1.717,4808 TL - 2.289,8652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28.0
|
M24
|
58.0
|
Stainless Steel
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 1.835,826 TL - 2.447,8773 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
41.0
|
M8
|
32.0
|
Stainless Steel
|
14.0
|
With Locknut
|
55.0
|
||
| 2.037,4391 TL - 2.716,3669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
49.0
|
M12
|
45.0
|
Stainless Steel
|
18.0
|
With Locknut
|
67.0
|
||
| 2.578,68 TL - 3.438,24 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
54.0
|
M20
|
58.0
|
Stainless Steel
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
| 1.596,513 TL - 2.128,5747 TL | 1 Stokta |
42.0
|
M16
|
45.0
|
Stainless Steel
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 3.135,6565 TL - 4.180,766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
63.0
|
M16
|
58.0
|
Stainless Steel
|
23.0
|
With Locknut
|
86.0
|
||
| 1.634,8687 TL - 2.179,7156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
33.0
|
M4
|
25.0
|
Stainless Steel
|
10.0
|
With Locknut
|
43.0
|
||
| 1.040,8478 TL - 1.387,6878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
M6
|
32.0
|
Steel
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 1.372,9356 TL - 1.830,5808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28.0
|
M20
|
58.0
|
Steel
|
9.0
|
Standard
|
37.0