Menü Arama

Hassas Ayarlayıcılar - Eğimli Başlık

Stokta

Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcılar, ince ayar özellikleri sayesinde parçanın doğru şekilde yerleştirilmesi, hizalanması veya kalibrasyonunu sağlar. Eğim mekanizması, ayarlayıcının merkezidir ve montaj platformunun tam açılı ayarlamasını sağlar.

Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmış olup azami performans ve istenen sonuçlar için değiştirilebilir.

Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder. Bu, özellikle titreşimlerin, harici güçlerin veya sıcaklık değişikliklerinin kurulumu etkileyebileceği durumlarda kritiktir. Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi ekipman gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.

  • Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder.
  • Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmıştır.
  • Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi ekipman gibi alanlarda kullanılır.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
119 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h2 Cıvata İçin d1 Malzeme d2 d3 h1 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.0
M16
45.0
Steel
17.5
M30x1.5
79.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0
M20
70.0
Steel
22.0
M50x1.5
123.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0
M30
70.0
Steel
33.0
M50x1.5
123.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0
M24
70.0
Steel
26.0
M50x1.5
123.0
2.057,7643 TL - 2.743,5765 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.0
M24
58.0
Steel
26.0
M40x1.5
53.0
1.662,7339 TL - 2.217,0878 TL 10 Stokta
26.0
M6
32.0
Steel
6.6
M20x1.0
31.0
1.782,7182 TL - 2.376,7391 TL 12 Stokta
22.0
M6
25.0
Steel
6.6
M15x1.0
26.0
2.009,246 TL - 2.678,9947 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0
M16
45.0
Steel
17.5
M30x1.5
41.0
1.662,7339 TL - 2.217,0878 TL 1 Stokta
26.0
M8
32.0
Steel
9.0
M20x1.0
31.0
2.244,953 TL - 2.993,0521 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.0
M20
58.0
Steel
22.0
M40x1.5
53.0
1.909,5869 TL - 2.546,2252 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0
M10
32.0
Steel
11.0
M20x1.0
31.0
2.659,653 TL - 3.546,0947 TL 20 Stokta
50.0
M20
70.0
Steel
22.0
M50x1.5
60.0
2.659,653 TL - 3.546,0947 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0
M30
70.0
Steel
33.0
M50x1.5
60.0
2.659,653 TL - 3.546,0947 TL 2 Stokta
50.0
M24
70.0
Steel
26.0
M50x1.5
60.0
1.985,6426 TL - 2.647,5234 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0
M6
32.0
Stainless Steel
6.6
M20x1.0
31.0
2.784,8826 TL - 3.712,9582 TL 6 Stokta
44.0
M20
58.0
Stainless Steel
22.0
M40x1.5
53.0
3.919,4887 TL - 5.225,8756 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0
M24
70.0
Stainless Steel
26.0
M50x1.5
60.0
1.870,2478 TL - 2.493,4452 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0
M12
45.0
Steel
13.5
M30x1.5
41.0
2.178,4043 TL - 2.904,5391 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
43.0
M8
32.0
Steel
9.0
M20x1.0
63.0
1.882,7052 TL - 2.510,1643 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0
M6
25.0
Stainless Steel
6.6
M15x1.0
26.0
  • / 6
Hassas Ayarlayıcı M16 45.0 79.0 Steel

20596507


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Hassas Ayarlayıcı M20 70.0 123.0 Steel

20597085


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Hassas Ayarlayıcı M30 70.0 123.0 Steel

20596262


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M30
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Hassas Ayarlayıcı M24 70.0 123.0 Steel

20596910


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Hassas Ayarlayıcı M24 58.0 53.0 Steel

20200527

Fiyat Aralığı
2.743,5765 TL - 2.057,7643 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Hassas Ayarlayıcı M6 32.0 31.0 Steel

20200473

Fiyat Aralığı
2.217,0878 TL - 1.662,7339 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Hassas Ayarlayıcı M6 25.0 26.0 Steel

20200466

Fiyat Aralığı
2.376,7391 TL - 1.782,7182 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Hassas Ayarlayıcı M16 45.0 41.0 Steel

20200503

Fiyat Aralığı
2.678,9947 TL - 2.009,246 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Hassas Ayarlayıcı M8 32.0 31.0 Steel

20200480

Fiyat Aralığı
2.217,0878 TL - 1.662,7339 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Hassas Ayarlayıcı M20 58.0 53.0 Steel

20200510

Fiyat Aralığı
2.993,0521 TL - 2.244,953 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Hassas Ayarlayıcı M10 32.0 31.0 Steel

20200497

Fiyat Aralığı
2.546,2252 TL - 1.909,5869 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Hassas Ayarlayıcı M20 70.0 60.0 Steel

20200534

Fiyat Aralığı
3.546,0947 TL - 2.659,653 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Hassas Ayarlayıcı M30 70.0 60.0 Steel

20200558

Fiyat Aralığı
3.546,0947 TL - 2.659,653 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M30
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Hassas Ayarlayıcı M24 70.0 60.0 Steel

20200541

Fiyat Aralığı
3.546,0947 TL - 2.659,653 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Hassas Ayarlayıcı M6 32.0 31.0 Stainless Steel

20201401

Fiyat Aralığı
2.647,5234 TL - 1.985,6426 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Hassas Ayarlayıcı M20 58.0 53.0 Stainless Steel

20201470

Fiyat Aralığı
3.712,9582 TL - 2.784,8826 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Hassas Ayarlayıcı M24 70.0 60.0 Stainless Steel

20201500

Fiyat Aralığı
5.225,8756 TL - 3.919,4887 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Hassas Ayarlayıcı M12 45.0 41.0 Steel

20201234

Fiyat Aralığı
2.493,4452 TL - 1.870,2478 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M12
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Hassas Ayarlayıcı M8 32.0 63.0 Steel

20201272

Fiyat Aralığı
2.904,5391 TL - 2.178,4043 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M8
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Hassas Ayarlayıcı M6 25.0 26.0 Stainless Steel

20201395

Fiyat Aralığı
2.510,1643 TL - 1.882,7052 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6