Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcılar, ince ayar özellikleri sayesinde parçanın doğru şekilde yerleştirilmesi, hizalanması veya kalibrasyonunu sağlar. Eğim mekanizması, ayarlayıcının merkezidir ve montaj platformunun tam açılı ayarlamasını sağlar.
Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmış olup azami performans ve istenen sonuçlar için değiştirilebilir.
Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder. Bu, özellikle titreşimlerin, harici güçlerin veya sıcaklık değişikliklerinin kurulumu etkileyebileceği durumlarda kritiktir. Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi ekipman gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h2 | Cıvata İçin | d1 | Malzeme | d2 | d3 | h1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.932,1434 TL - 6.576,1913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
61.0
|
M20
|
70.0
|
Stainless Steel
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
M8
|
32.0
|
Stainless Steel
|
9.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
|||
| 2.457,0565 TL - 3.275,966 TL | 3 Stokta |
41.0
|
M12
|
45.0
|
Stainless Steel
|
13.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 2.937,9773 TL - 3.917,1939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
53.0
|
M24
|
58.0
|
Stainless Steel
|
26.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 7 Stokta |
32.0
|
M6
|
32.0
|
Stainless Steel
|
6.6
|
M20x1.0
|
37.0
|
|||
| 10.005,2521 TL - 13.340,2269 TL | 1 Stokta |
61.0
|
M24
|
70.0
|
Stainless Steel
|
33.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| 2.423,946 TL - 3.231,7095 TL | 8 Stokta |
79.0
|
M10
|
45.0
|
Stainless Steel
|
11.0
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
| 4.901,9834 TL - 6.535,8687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
61.0
|
M30
|
70.0
|
Stainless Steel
|
39
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| 2.407,5547 TL - 3.210,073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
53.0
|
M16
|
58.0
|
Steel
|
17.5
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 1.985,9704 TL - 2.647,8513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
27.0
|
M6
|
25.0
|
Stainless Steel
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 2.435,7478 TL - 3.247,4452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
41.0
|
M10
|
45.0
|
Stainless Steel
|
11.0
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 1.662,7339 TL - 2.217,0878 TL | 10 Stokta |
26.0
|
M6
|
32.0
|
Steel
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 2.433,453 TL - 3.244,4947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
53.0
|
M16
|
58.0
|
Stainless Steel
|
17.5
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 2.976,6608 TL - 3.968,6626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
53.0
|
M20
|
58.0
|
Stainless Steel
|
22.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 2.009,246 TL - 2.678,9947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
34.0
|
M16
|
45.0
|
Steel
|
17.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 2.057,7643 TL - 2.743,5765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
44.0
|
M24
|
58.0
|
Steel
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 2.659,653 TL - 3.546,0947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
M30
|
70.0
|
Steel
|
33.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 1.909,5869 TL - 2.546,2252 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
26.0
|
M10
|
32.0
|
Steel
|
11.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 1.662,7339 TL - 2.217,0878 TL | 1 Stokta |
26.0
|
M8
|
32.0
|
Steel
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 2.244,953 TL - 2.993,0521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
44.0
|
M20
|
58.0
|
Steel
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin