Menü Arama

Hassas Ayarlayıcılar - Eğimli Başlık

Stokta

Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcılar, ince ayar özellikleri sayesinde parçanın doğru şekilde yerleştirilmesi, hizalanması veya kalibrasyonunu sağlar. Eğim mekanizması, ayarlayıcının merkezidir ve montaj platformunun tam açılı ayarlamasını sağlar.

Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmış olup azami performans ve istenen sonuçlar için değiştirilebilir.

Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder. Bu, özellikle titreşimlerin, harici güçlerin veya sıcaklık değişikliklerinin kurulumu etkileyebileceği durumlarda kritiktir. Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi ekipman gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.

  • Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder.
  • Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmıştır.
  • Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi ekipman gibi alanlarda kullanılır.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
119 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h2 Cıvata İçin d1 Malzeme d2 d3 h1 Satın Al
1.752,2304 TL - 2.336,4165 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0
M5
25.0
Steel
5.5
M15x1.0
31.0
2.057,1087 TL - 2.742,593 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.0
M12
45.0
Steel
13.5
M30x1.5
48.0
3.006,8208 TL - 4.008,9852 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
61.0
M20
70.0
Steel
26.0
M50x1.5
71.0
2.435,7478 TL - 3.247,4452 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.0
M10
45.0
Stainless Steel
11.0
M30x1.5
48.0
2.937,9773 TL - 3.917,1939 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.0
M24
58.0
Stainless Steel
26.0
M40x1.5
62.0
2.407,5547 TL - 3.210,073 TL 6 Stokta
53.0
M20
58.0
Steel
22.0
M40x1.5
62.0
2.407,5547 TL - 3.210,073 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.0
M16
58.0
Steel
17.5
M40x1.5
62.0
1.851,5617 TL - 2.468,8582 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0
M10
32.0
Steel
11.0
M20x1.0
37.0
3.006,8208 TL - 4.008,9852 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
61.0
M30
70.0
Steel
39.0
M50x1.5
71.0
1.985,9704 TL - 2.647,8513 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0
M6
25.0
Stainless Steel
6.6
M15x1.0
31.0
2.244,953 TL - 2.993,0521 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.0
M20
58.0
Steel
22.0
M40x1.5
53.0
2.659,653 TL - 3.546,0947 TL 2 Stokta
50.0
M24
70.0
Steel
26.0
M50x1.5
60.0
2.659,653 TL - 3.546,0947 TL 20 Stokta
50.0
M20
70.0
Steel
22.0
M50x1.5
60.0
1.965,973 TL - 2.621,2973 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0
M6
25.0
Steel
6.5
M15x1.0
50.0
2.305,273 TL - 3.073,6973 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0
M16
45.0
Stainless Steel
17.5
M30x1.5
41.0
1.646,9982 TL - 2.196,1069 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.0
M10
32.0
Steel
11.0
M20x1.0
43.0
1.912,8652 TL - 2.550,4869 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
79.0
M16
45.0
Steel
17.5
M30x1.5
54.0
3.135,0008 TL - 4.180,1104 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
123.0
M20
70.0
Steel
22.0
M50x1.5
83.0
1.985,6426 TL - 2.647,5234 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0
M6
32.0
Stainless Steel
6.6
M20x1.0
31.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0
M8
32.0
Stainless Steel
9.0
M20x1.0
37.0
  • / 6
Hassas Ayarlayıcı M5 25.0 31.0 Steel

20199968

Fiyat Aralığı
2.336,4165 TL - 1.752,2304 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M5
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Hassas Ayarlayıcı M12 45.0 48.0 Steel

20200022

Fiyat Aralığı
2.742,593 TL - 2.057,1087 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M12
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Hassas Ayarlayıcı M20 70.0 71.0 Steel

20200077

Fiyat Aralığı
4.008,9852 TL - 3.006,8208 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Hassas Ayarlayıcı M10 45.0 48.0 Stainless Steel

20200169

Fiyat Aralığı
3.247,4452 TL - 2.435,7478 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Hassas Ayarlayıcı M24 58.0 62.0 Stainless Steel

20200213

Fiyat Aralığı
3.917,1939 TL - 2.937,9773 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Hassas Ayarlayıcı M20 58.0 62.0 Steel

20200053

Fiyat Aralığı
3.210,073 TL - 2.407,5547 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Hassas Ayarlayıcı M16 58.0 62.0 Steel

20200046

Fiyat Aralığı
3.210,073 TL - 2.407,5547 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Hassas Ayarlayıcı M10 32.0 37.0 Steel

20200008

Fiyat Aralığı
2.468,8582 TL - 1.851,5617 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Hassas Ayarlayıcı M30 70.0 71.0 Steel

20200091

Fiyat Aralığı
4.008,9852 TL - 3.006,8208 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M30
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    39.0
Hassas Ayarlayıcı M6 25.0 31.0 Stainless Steel

20200121

Fiyat Aralığı
2.647,8513 TL - 1.985,9704 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Hassas Ayarlayıcı M20 58.0 53.0 Steel

20200510

Fiyat Aralığı
2.993,0521 TL - 2.244,953 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Hassas Ayarlayıcı M24 70.0 60.0 Steel

20200541

Fiyat Aralığı
3.546,0947 TL - 2.659,653 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Hassas Ayarlayıcı M20 70.0 60.0 Steel

20200534

Fiyat Aralığı
3.546,0947 TL - 2.659,653 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Hassas Ayarlayıcı M6 25.0 50.0 Steel

20200954

Fiyat Aralığı
2.621,2973 TL - 1.965,973 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Hassas Ayarlayıcı M16 45.0 41.0 Stainless Steel

20201456

Fiyat Aralığı
3.073,6973 TL - 2.305,273 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Hassas Ayarlayıcı M10 32.0 43.0 Steel

20200831

Fiyat Aralığı
2.196,1069 TL - 1.646,9982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Hassas Ayarlayıcı M16 45.0 54.0 Steel

20200862

Fiyat Aralığı
2.550,4869 TL - 1.912,8652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Hassas Ayarlayıcı M20 70.0 83.0 Steel

20200909

Fiyat Aralığı
4.180,1104 TL - 3.135,0008 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Hassas Ayarlayıcı M6 32.0 31.0 Stainless Steel

20201401

Fiyat Aralığı
2.647,5234 TL - 1.985,6426 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Hassas Ayarlayıcı M8 32.0 37.0 Stainless Steel

20200145


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M8
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0