Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcılar, ince ayar özellikleri sayesinde parçanın doğru şekilde yerleştirilmesi, hizalanması veya kalibrasyonunu sağlar. Eğim mekanizması, ayarlayıcının merkezidir ve montaj platformunun tam açılı ayarlamasını sağlar.
Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmış olup azami performans ve istenen sonuçlar için değiştirilebilir.
Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder. Bu, özellikle titreşimlerin, harici güçlerin veya sıcaklık değişikliklerinin kurulumu etkileyebileceği durumlarda kritiktir. Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi ekipman gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | h2 | Cıvata İçin | d1 | Malzeme | d2 | d3 | h1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
70.0
|
M20
|
58.0
|
Steel
|
22.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
54.0
|
M16
|
45.0
|
Steel
|
17.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
M30
|
70.0
|
Steel
|
33.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
M20
|
70.0
|
Steel
|
22.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
2.435,7478 TL - 3.247,4452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
41.0
|
M10
|
45.0
|
Stainless Steel
|
11.0
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
10.005,2521 TL - 13.340,2269 TL | 1 Stokta |
61.0
|
M24
|
70.0
|
Stainless Steel
|
33.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
2.423,946 TL - 3.231,7095 TL | 8 Stokta |
79.0
|
M10
|
45.0
|
Stainless Steel
|
11.0
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
1.909,5869 TL - 2.546,2252 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
26.0
|
M10
|
32.0
|
Steel
|
11.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
4.932,1434 TL - 6.576,1913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
61.0
|
M20
|
70.0
|
Stainless Steel
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
4.901,9834 TL - 6.535,8687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
61.0
|
M30
|
70.0
|
Stainless Steel
|
39
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
2.784,8826 TL - 3.712,9582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
43.0
|
M10
|
32.0
|
Stainless Steel
|
11.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
1.578,4826 TL - 2.104,6434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0
|
M4
|
25.0
|
Steel
|
4.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
4.074,2226 TL - 5.432,0782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
70.0
|
M16
|
58.0
|
Stainless Steel
|
17.5
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
2.475,4147 TL - 3.300,553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35.0
|
M4
|
25.0
|
Stainless Steel
|
4.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
2.011,213 TL - 2.681,6173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
M6
|
25.0
|
Stainless Steel
|
6.6
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
2.114,4782 TL - 2.819,3043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
63.0
|
M6
|
32.0
|
Stainless Steel
|
6.6
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
3.816,5513 TL - 5.088,5165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
70.0
|
M20
|
58.0
|
Stainless Steel
|
22.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
3.455,6147 TL - 4.607,2678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
102.0
|
M16
|
58.0
|
Stainless Steel
|
22.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
4.074,2226 TL - 5.432,0782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
70.0
|
M24
|
58.0
|
Stainless Steel
|
26.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
2.475,4147 TL - 3.300,553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35.0
|
M6
|
25.0
|
Stainless Steel
|
6.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin