Menü Arama

Hassas Ayarlayıcılar - Eğimli Başlık

Stokta

Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcılar, ince ayar özellikleri sayesinde parçanın doğru şekilde yerleştirilmesi, hizalanması veya kalibrasyonunu sağlar. Eğim mekanizması, ayarlayıcının merkezidir ve montaj platformunun tam açılı ayarlamasını sağlar.

Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmış olup azami performans ve istenen sonuçlar için değiştirilebilir.

Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder. Bu, özellikle titreşimlerin, harici güçlerin veya sıcaklık değişikliklerinin kurulumu etkileyebileceği durumlarda kritiktir. Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi ekipman gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.

  • Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder.
  • Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmıştır.
  • Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi ekipman gibi alanlarda kullanılır.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
119 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h2 Cıvata İçin d1 Malzeme d2 d3 h1 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0
M5
25.0
Stainless Steel
5.5
M15x1.0
31.0
2.407,5547 TL - 3.210,073 TL 6 Stokta
53.0
M20
58.0
Steel
22.0
M40x1.5
62.0
1.752,2304 TL - 2.336,4165 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0
M6
25.0
Steel
6.6
M15x1.0
31.0
1.996,4608 TL - 2.661,9478 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0
M5
25.0
Stainless Steel
5.5
M15x1.0
26.0
1.851,5617 TL - 2.468,8582 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0
M8
32.0
Steel
9.0
M20x1.0
37.0
1.985,9704 TL - 2.647,8513 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0
M4
25.0
Stainless Steel
4.5
M15x1.0
31.0
1.985,9704 TL - 2.647,8513 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0
M6
25.0
Stainless Steel
6.6
M15x1.0
31.0
2.716,3669 TL - 3.621,8226 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.0
M16
45.0
Stainless Steel
17.5
M30x1.5
48.0
2.407,5547 TL - 3.210,073 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.0
M16
58.0
Steel
17.5
M40x1.5
62.0
4.932,1434 TL - 6.576,1913 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
61.0
M20
70.0
Stainless Steel
26.0
M50x1.5
71.0
2.976,6608 TL - 3.968,6626 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.0
M20
58.0
Stainless Steel
22.0
M40x1.5
62.0
2.433,453 TL - 3.244,4947 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.0
M16
58.0
Stainless Steel
17.5
M40x1.5
62.0
2.095,1365 TL - 2.793,406 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0
M10
32.0
Stainless Steel
11.0
M20x1.0
37.0
2.057,1087 TL - 2.742,593 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.0
M12
45.0
Steel
13.5
M30x1.5
48.0
1.851,5617 TL - 2.468,8582 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0
M10
32.0
Steel
11.0
M20x1.0
37.0
2.407,5547 TL - 3.210,073 TL 3 Stokta
53.0
M24
58.0
Steel
26.0
M40x1.5
62.0
1.851,5617 TL - 2.468,8582 TL 4 Stokta
32.0
M6
32.0
Steel
6.6
M20x1.0
37.0
3.006,8208 TL - 4.008,9852 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
61.0
M20
70.0
Steel
26.0
M50x1.5
71.0
2.057,1087 TL - 2.742,593 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.0
M10
45.0
Steel
11.0
M30x1.5
48.0
3.006,8208 TL - 4.008,9852 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
61.0
M30
70.0
Steel
39.0
M50x1.5
71.0
  • / 6
Hassas Ayarlayıcı M5 25.0 31.0 Stainless Steel

20200114


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M5
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Hassas Ayarlayıcı M20 58.0 62.0 Steel

20200053

Fiyat Aralığı
3.210,073 TL - 2.407,5547 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Hassas Ayarlayıcı M6 25.0 31.0 Steel

20199975

Fiyat Aralığı
2.336,4165 TL - 1.752,2304 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Hassas Ayarlayıcı M5 25.0 26.0 Stainless Steel

20199944

Fiyat Aralığı
2.661,9478 TL - 1.996,4608 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Hassas Ayarlayıcı M8 32.0 37.0 Steel

20199999

Fiyat Aralığı
2.468,8582 TL - 1.851,5617 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M8
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Hassas Ayarlayıcı M4 25.0 31.0 Stainless Steel

20200107

Fiyat Aralığı
2.647,8513 TL - 1.985,9704 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M4
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Hassas Ayarlayıcı M6 25.0 31.0 Stainless Steel

20200121

Fiyat Aralığı
2.647,8513 TL - 1.985,9704 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Hassas Ayarlayıcı M16 45.0 48.0 Stainless Steel

20200183

Fiyat Aralığı
3.621,8226 TL - 2.716,3669 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Hassas Ayarlayıcı M16 58.0 62.0 Steel

20200046

Fiyat Aralığı
3.210,073 TL - 2.407,5547 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Hassas Ayarlayıcı M20 70.0 71.0 Stainless Steel

20200220

Fiyat Aralığı
6.576,1913 TL - 4.932,1434 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Hassas Ayarlayıcı M20 58.0 62.0 Stainless Steel

20200206

Fiyat Aralığı
3.968,6626 TL - 2.976,6608 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Hassas Ayarlayıcı M16 58.0 62.0 Stainless Steel

20200190

Fiyat Aralığı
3.244,4947 TL - 2.433,453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Hassas Ayarlayıcı M10 32.0 37.0 Stainless Steel

20200152

Fiyat Aralığı
2.793,406 TL - 2.095,1365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Hassas Ayarlayıcı M12 45.0 48.0 Steel

20200022

Fiyat Aralığı
2.742,593 TL - 2.057,1087 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M12
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Hassas Ayarlayıcı M10 32.0 37.0 Steel

20200008

Fiyat Aralığı
2.468,8582 TL - 1.851,5617 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Hassas Ayarlayıcı M24 58.0 62.0 Steel

20200060

Fiyat Aralığı
3.210,073 TL - 2.407,5547 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Hassas Ayarlayıcı M6 32.0 37.0 Steel

20199982

Fiyat Aralığı
2.468,8582 TL - 1.851,5617 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Hassas Ayarlayıcı M20 70.0 71.0 Steel

20200077

Fiyat Aralığı
4.008,9852 TL - 3.006,8208 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Hassas Ayarlayıcı M10 45.0 48.0 Steel

20200015

Fiyat Aralığı
2.742,593 TL - 2.057,1087 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Hassas Ayarlayıcı M30 70.0 71.0 Steel

20200091

Fiyat Aralığı
4.008,9852 TL - 3.006,8208 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata İçin
    M30
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    39.0