Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcılar, ince ayar özellikleri sayesinde parçanın doğru şekilde yerleştirilmesi, hizalanması veya kalibrasyonunu sağlar. Eğim mekanizması, ayarlayıcının merkezidir ve montaj platformunun tam açılı ayarlamasını sağlar.
Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmış olup azami performans ve istenen sonuçlar için değiştirilebilir.
Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder. Bu, özellikle titreşimlerin, harici güçlerin veya sıcaklık değişikliklerinin kurulumu etkileyebileceği durumlarda kritiktir. Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi ekipman gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h2 | Cıvata İçin | d1 | Malzeme | d2 | d3 | h1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.784,8826 TL - 3.712,9582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
43.0
|
M8
|
32.0
|
Stainless Steel
|
9.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 1.985,6426 TL - 2.647,5234 TL | 10 Stokta |
26.0
|
M10
|
32.0
|
Stainless Steel
|
11.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 2.305,273 TL - 3.073,6973 TL | 3 Stokta |
34.0
|
M10
|
45.0
|
Stainless Steel
|
11.0
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 2.784,8826 TL - 3.712,9582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
44.0
|
M24
|
58.0
|
Stainless Steel
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 3.094,3504 TL - 4.125,6913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
54.0
|
M12
|
45.0
|
Stainless Steel
|
13.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
| 6.356,8756 TL - 8.475,9434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
M24
|
70.0
|
Stainless Steel
|
26.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
||
| 6.384,413 TL - 8.512,66 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
M20
|
70.0
|
Stainless Steel
|
22.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
||
| 3.455,6147 TL - 4.607,2678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
102.0
|
M24
|
58.0
|
Stainless Steel
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 2.475,4147 TL - 3.300,553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35.0
|
M6
|
25.0
|
Stainless Steel
|
6.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
| 4.074,2226 TL - 5.432,0782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
70.0
|
M24
|
58.0
|
Stainless Steel
|
26.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
| 2.907,4895 TL - 3.876,5434 TL | 16 Stokta |
54.0
|
M16
|
45.0
|
Stainless Steel
|
17.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
| 4.074,2226 TL - 5.432,0782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
70.0
|
M16
|
58.0
|
Stainless Steel
|
17.5
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
| 6.094,2869 TL - 8.125,8252 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
M30
|
70.0
|
Stainless Steel
|
33
|
M50x1.5
|
123.0
|
||
| 2.784,8826 TL - 3.712,9582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
43.0
|
M10
|
32.0
|
Stainless Steel
|
11.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 1.782,7182 TL - 2.376,7391 TL | 12 Stokta |
22.0
|
M6
|
25.0
|
Steel
|
6.6
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
| 2.407,5547 TL - 3.210,073 TL | 3 Stokta |
53.0
|
M24
|
58.0
|
Steel
|
26.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
27.0
|
M5
|
25.0
|
Stainless Steel
|
5.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
|||
| 2.244,953 TL - 2.993,0521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
44.0
|
M20
|
58.0
|
Steel
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 1.909,5869 TL - 2.546,2252 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
26.0
|
M10
|
32.0
|
Steel
|
11.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 1.662,7339 TL - 2.217,0878 TL | 1 Stokta |
26.0
|
M8
|
32.0
|
Steel
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin